FB_DALIV2GetSettingsType01
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2GetSettingsType01 liest von allen Notbeleuchtungs-Vorschaltgeräten einer DALI-Line die Variablen (BATTERY CHARGE, DURATION TEST RESULT, LAMP EMERGENCY TIME ...) aus und speichert diese in einer Struktur vom Typ ST_DALIV2DeviceSettingsType01.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Funktionsbaustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Zunächst wird geprüft, ob ein Vorschaltgerät überhaupt vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird in der jeweiligen Struktur (siehe ST_DALIV2DeviceSettingsType01) das Bit bPresent gesetzt und anschließend nacheinander die Einstellungen des Vorschaltgerätes ausgelesen und in die betreffenden Variablen der Struktur geschrieben. Wird ein Gerät als nicht vorhanden erkannt, so wird das Auslesen übersprungen und mit dem nächsten Gerät begonnen. Der Index der Struktur spiegelt dabei die Adresse des Gerätes wider, d.h. vom Gerät mit der Kurzadresse 0 liegen die Daten in arrDALIDeviceSettingsType01[0] bis hin zu dem Gerät mit der Kurzadresse 63 in arrDALIDeviceSettingsType01[63]. Tritt während des Auslesevorganges ein Lesefehler bei einem Gerät auf, so wird das entsprechende Bit in nErrors der jeweiligen Struktur gesetzt, ohne dass jedoch der Funktionsbaustein an sich in Störung geht. In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welches Bit in der Variablen nErrors gesetzt wird, wenn beim Auslesen einer Variablen aus einem Vorschaltgerät ein Fehler aufgetreten ist:
Bit | Fehler |
---|---|
0 | Bei dem Versuch das Vorschaltgerät zu suchen, ist ein Fehler aufgetreten. |
1 | Fehler beim Auslesen der Variable BATTERY CHARGE |
2 | Fehler beim Auslesen der Variable DURATION TEST RESULT |
3 | Fehler beim Auslesen der Variable LAMP EMERGENCY TIME |
4 | Fehler beim Auslesen der Variable LAMP TOTAL OPERATION TIME |
5 | Fehler beim Auslesen der Variable EMERGENCY LEVEL |
6 | Fehler beim Auslesen der Variable EMERGENCY MIN LEVEL |
7 | Fehler beim Auslesen der Variable EMERGENCY MAX LEVEL |
8 | Fehler beim Auslesen der Variable RATED DURATION |
9 | Fehler beim Auslesen der Variable FUNCTION TEST DELAY TIME |
10 | Fehler beim Auslesen der Variable DURATION TEST DELAY TIME |
11 | Fehler beim Auslesen der Variable FUNCTION TEST INTERVAL |
12 | Fehler beim Auslesen der Variable DURATION TEST INTERVAL |
13 | Fehler beim Auslesen der Variable TEST EXECUTION TIMEOUT |
14 | Fehler beim Auslesen der Variable PROLONG TIME |
15 | Fehler beim Auslesen der Variable EMERGENCY MODE |
16 | Fehler beim Auslesen der Variable FEATURES |
17 | Fehler beim Auslesen der Variable FAILURE STATUS |
18 | Fehler beim Auslesen der Variable EMERGENCY STATUS |
Nach Abarbeitung des Funktionsbausteins wechselt der Ausgang bBusy von TRUE nach FALSE. Abhängig davon, wie viele Vorschaltgeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Funktionsbausteins mehrere Sekunden dauern.
Eingänge
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bCancel : BOOL;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityHigh;
nOptions : DWORD;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
bCancel | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit das Auslesen der Variablen abgebrochen. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nOptions | DWORD | Optionen für das Auslesen der Variablen (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden. |
Konstante | Beschreibung |
---|---|
DALIV2_OPTION_BATTERY_CHARGE | Die Variable BATTERY CHARGE wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_DURATION_TEST_RESULT | Die Variable DURATION TEST RESULT wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_LAMP_EMERGENCY_TIME | Die Variable LAMP EMERGENCY TIME wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_LAMP_TOTAL_OPERATION_TIME | Die Variable LAMP TOTAL OPERATION TIME wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_LEVEL | Die Variable EMERGENCY LEVEL wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_MIN_LEVEL | Die Variable EMERGENCY MIN LEVEL wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_MAX_LEVEL | Die Variable EMERGENCY MAX LEVEL wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_RATED_DURATION | Die Variable RATED DURATION wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_NEXT_FUNCTION_TEST | Die Variable FUNCTION TEST DELAY TIME wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_NEXT_DURATION_TEST | Die Variable DURATION TEST DELAY TIME wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_FUNCTION_TEST_INTERVAL | Die Variable FUNCTION TEST INTERVAL wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_DURATION_TEST_INTERVAL | Die Variable DURATION TEST INTERVAL wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_TEST_EXECUTION_TIMEOUT | Die Variable TEST EXECUTION TIMEOUT wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_PROLONG_TIME | Die Variable PROLONG TIME wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_MODE | Die Variable EMERGENCY MODE wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_FEATURES | Die Variable FEATURES wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_FAILURE_STATUS | Die Variable FAILURE STATUS wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_STATUS | Die Variable EMERGENCY STATUS wird ausgelesen. |
DALIV2_OPTION_ALL | Alle Variablen werden ausgelesen. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
arrDALIDeviceSettingsType01 : ARRAY [0..63] OF ST_DALIV2DeviceSettingsType01;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
arrDALIDeviceSettingsType01 | ARRAY OF ST_DALIV2DeviceSettingsType01 | Verweis auf ein Array mit 64 Elementen. In dieser Variablen werden die Einstellungen von jedem einzelnen DALI-Vorschaltgerät abgelegt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nCurrentShortAddr : BYTE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
nCurrentShortAddr | BYTE | Kurzadresse vom aktuellen Vorschaltgerät, von dem gerade versucht wird, die Variablen auszulesen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |