FB_DSIDirectArcPowerControl
Der Parameter nArcPowerLevel gibt die Helligkeit vor, auf die die Lampe geschaltet wird.
nArcPowerLevel | Bemerkung |
---|---|
0 | Lampe wird ausgeschaltet |
1 | Lampe wird auf die minimale Helligkeit geschaltet |
255 | Lampe wird auf die maximale Helligkeit geschaltet |
Vorschaltgeräte mit DSI-Schnittstelle haben keine Kurzadresse. Alle Vorschaltgeräte an einer DSI-Linie erhalten den gleichen Wert.
Beachten Sie, dass die KL6811 in den DSI-Mode umgeschaltet werden muss. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anleitung zur KL6811.
DSI-Vorschaltgeräte und DALI-Vorschaltgeräte können nicht an einer Linie gemischt werden. Es ist aber möglich, mehrere KL6811 an einem Controller in je unterschiedlichen Betriebsarten (DSI/DALI) zu betreiben.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nArcPowerLevel : BYTE;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird (siehe E_DALIV2CommandPriority).
nArcPowerLevel: Lampenleistungswert (0 ... 255).
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. (Siehe Fehlercodes)
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6811Communication().
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |