FB_DALIV2Initialise
Mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2Initialise wird die Adressierung der Vorschaltgeräte gestartet. Durch den Baustein FB_DALIV2Terminate muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Vorschaltgerät beendet selbstständig, nach Ablauf der 15 min, die Adressierung. Die Reaktion der Vorschaltgeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:
Wert (binär) | Beschreibung |
|---|---|
0000 0000 | Alle Vorschaltgeräte reagieren. |
0AAA AAA1 | Vorschaltgeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren. |
1111 1111 | Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse reagieren. |
Eingänge
VAR INPUT
bStart : BOOL;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nParameter : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nParameter | BYTE | Gibt vor, welche Vorschaltgeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben). |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |