FB_SocketClose

Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose kann ein geöffneter TCP/IP- oder UDP-Socket geschlossen werden.
TCP/IP: Der Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketListen, ein Local-Client-Socket mit FB_SocketConnect und ein Remote-Client-Socket mit FB_SocketAccept geöffnet.
UDP: Der UDP-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate geöffnet.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
hSocket : T_HSOCKET;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
END_VAR
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
hSocket: TCP/IP: Das Verbindungshandle des zu schließenden Listener-, Remote- oder Local-Client-Sockets. UDP: Das Verbindungshadle des zu schließenden UDP-Sockets.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC oder CX (x86) | TcpIp.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |