FB_SocketUdpCreate
Ab der Produktversion: TwinCAT TCP/IP Connection Server v1,0,0,31 und höher

Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate kann ein Client/Server-Socket für den User Datagram Protocol (UDP) geöffnet werden. Beim Erfolg wird ein neuer Socket geöffnet und am hSocket-Ausgang das dazugehörige Socket-Handle zurückgeliefert. Das Handle wird dann z.B. von den Funktionsbausteinen FB_SocketUdpSendTo und FB_SocketUdpReceiveFrom benötigt, um mit einem Remote-Teilnehmer Daten austauschen zu können. Ein nicht mehr benötigter UDP-Socket kann mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen werden. Die Portadresse nLocalHost wird intern von dem TCP/IP Connection Server für den UDP-Protokoll reserviert (es wird ein "Bind" durchgeführt). Es können mehrere Netzwerkadapter in einem PC existieren. Der Eingangsparameter sLocalHost bestimmt den Netzwerkadapter, der benutzt werden soll. Wenn Sie die sLocalHost-Eingangsvariable ignorieren (Leerstring), dann wird von dem TCP/IP Connection Server der Default-Netzwerkadapter benutzt. Es ist meistens der erste Netzwerkadapter aus der Liste der Netzwerkadapter in der Systemsteuerung.
![]() |
|
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
sLocalHost : STRING(15);
nLocalPort : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
END_VAR
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost: Die lokale IP-Adresse (Ipv4) des UDP Client/Server-Sockets als String (z.B.: '172.33.5.1'). Für den Default-Netzwerkadapter kann auch ein Leerstring angegeben werden
nLocalPort: Die lokale IP-Portnummer des UDP Client/Server-Sockets (z.B.: 200).
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
hSocket : T_HSOCKET;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
hSocket: Das Handle des neu geöffneten UDP Client/Server-Sockets.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC or CX (x86) | TcpIp.Lib (v1.0.4 und höher) ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden ) |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |