FB_SocketListen

Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketListen kann über den TwinCAT TCP/IP Connection Server ein neuer Listener-Socket geöffnet werden. Über einen Listener-Socket kann der TwinCAT TCP/IP Connection Server auf ankommende Verbindungsanforderungen von Remote-Clients achten. Bei Erfolg wird am hListner-Ausgang das dazugehörige Verbindungshandle zurückgeliefert. Dieses Handle wird von dem Funktionsbaustein FB_SocketAccept benötigt. Ein nicht mehr benötigter Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen. Auf einem Rechner kann nur ein Listener-Socket mit der gleichen IP-Portnummer geöffnet werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
sLocalHost : STRING(15);
nLocalPort : UDINT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
END_VAR
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost: Die Local-Server IP-Adresse (Ipv4) als String (z.B.: '172.13.15.2'). Für einen Server auf dem lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nLocalPort: Der Local-Server IP-Port (z.B.: 200).
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
hListener : T_HSOCKET;
END_VAR
bBusy: Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Dieser Ausgang wird, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, gesetzt, sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
hListener: Das Verbindungshandle zum neuen Listener-Socket.
Voraussetzungen
| Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken | 
|---|---|---|
| Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC oder CX (x86) | TcpIp.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib werden automatisch eingebunden ) | 
| TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |