ItpRetraceMoveBackward
ab Library Version 6.1.24 und vorweggenommen mit TwinCAT Version 2.10 Build 1308
Der Funktionsbaustein ItpRetraceMoveBackward führt die geometrischen Einträge von der Istposition zum Beginn des Teilprogramms (G-Code).
Vorgehensweise
- 1. Feeder-Backupliste aktivieren (siehe ItpEnableFeederBackup)
- Das NC-Programm wird mit ItpEStopEx gestoppt
- 2. Warten und sichergehen, dass alle Achsen in der Gruppe still stehen
- 3. ItpRetraceMoveBackward aufrufen
- 4. Rückwärtsbewegung mit ItpEStop stoppen, ansonsten kehrt das Programm wieder zum Anfang zurück
- 5. ItpRetraceMoveForward aufrufen, um wieder nach vorne zu gehen
- 6. Gegebenenfalls ItpEStopEx und ItpRetraceMoveBackward aufrufen usw.
Der Baustein besitzt folgende Eingänge
Interface
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
|
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
bExecute |
BOOL |
Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
|
tTimeOut |
TIME |
ADS Timeout-Delay |
|
Eingang/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
sNciToPlc |
NciChannelToPlc |
Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.10.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |