ItpEnableFeederBackup
ab Library Version 6.1.24 und vorweggenommen mit TwinCAT Version 2.10 Build 1308
Der Funktionsbaustein ItpEnableFeederBackup aktiviert die Speicherung der abgefahrenen Bahn für das Rückwärtsfahren. Er muss einmal aktiviert werden, bevor das NC-Programm (G-Code) gestartet ist. Falls die Funktionalität Blocksearch verwendet wird, muss ItpEnableFeederBackup vor dem Aufruf von ItpBlocksearch aktiviert werden. Das Feeder-Backup wird solange ausgeführt, bis ein TwinCAT Neustart oder bEnable = FALSE mit steigender Flanke auf bExecute ausgelöst wird.
Wenn das Feeder-Backup nicht aktiviert ist, funktioniert das Rückwärtsfahren nicht. Dies lässt sich über ItpIsFeederBackupEnabled überprüfen.
Interface
VAR_INPUT
bEnable : BOOL;
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Eingang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
bEnable | BOOL | TRUE: aktiviert Feeder-Backup |
bExecute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
Eingang/Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib |