![TFxxxx | TwinCAT 3 Functions 1:](Images/jpg/27021607550568459__Web.jpg)
TFxxxx | TwinCAT 3 Functions
Die TwinCAT 3 Basiskomponenten können Sie mit TwinCAT 3 Functions erweitern. Die Functions sind in verschiedene Produktbereiche eingeteilt.
Übersicht der Produktbereiche
TF1xxxx | | Die TF1xxx System Functions erweitern die Basiskomponenten um verschiedene Eigenschaften. | |
TF2xxxx | | TwinCAT 3 HMI ermöglicht es, plattformunabhängige Bedienoberflächen zu entwickeln. Diese agieren „responsive“ und passen sich automatisch der Auflösung, Größe und Orientierung an. | |
TF3xxxx | | TwinCAT Measurement Functions erweitern TwinCAT mit zusätzlichen Messtechnik-Funktionen und unterstützen so bei der Maschineninbetriebnahme, der Maschinenüberwachung, der Dokumentation von Abläufen und der Darstellung von Mess- und Analyseergebnissen. | |
TF4xxxx | | Mit den Produkten aus dem TwinCAT 3-Baukasten können Aufgaben im Bereich der Regelungstechnik gelöst werden. Mit TF4500 steht zusätzlich ein Produkt zur Sprachein- und -ausgabe zur Verfügung. | |
TF5xxxx | | Der Bereich Motion beinhaltet skalierbare Softwarepakete zur Bewegungssteuerung, wie z. B. Module einer einfachen PTP-Anwendung (Punkt-zu-Punkt) über Robotik bis hin zu komplexen CNC-Anwendungen. Eine Abstraktionsschicht zur Hardware ermöglicht die Ansteuerung verschiedenster Antriebsgeräte. | |
TF6xxxx | | Der Bereich Connectivity beinhaltet verschiedene Möglichkeiten zur Interaktion und Kommunikation mit anderen Systemen – auch in Kombination mit weiteren TwinCAT 3 Functions. Unterschiedliche Kommunikationsszenarien können adressiert und Protokollfunktionen implementiert werden. | |
TF7xxxx | | Der Bereich Vision stellt eine offene und skalierbare Bildverarbeitungslösung zur Verfügung, die vollständig in die durchgängige Automatisierungsplattform TwinCAT integriert ist. | |
TF8xxxx | | Der Bereich Industry-specific bietet verschiedenste Möglichkeiten zur Interaktion und Kommunikation mit anderen Systemen. Breit gefächerte TwinCAT 3 Functions stehen zur Verfügung, um branchen-spezifische Lösungen zu realisieren. |