XML - Database
Die Variablenwerte werden in einer XML-Datei gespeichert. Aufbau der Datenbank, Tabellen und Spalten werden in einer XSD-Datei definiert. Mit den Bausteinen FB_DBCreate und FB_DBTableCreate können die XML-Datei und die XSD-Datei erzeugt werden. Weiter Informationen zum Arbeiten mit XML-Dateien mit dem TwinCAT Database Server siehe XML-Informationen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<TestDB_XML xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xs:noNamespaceSchemaLocation="TestDB_XML.xsd">
<myTable_Double>
<row ID="1" Timestamp="2012-03-08T12:45:08" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="2" Timestamp="2012-03-08T12:45:14" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="3" Timestamp="2012-03-08T12:45:18" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="4" Timestamp="2012-03-08T12:45:22" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="5" Timestamp="2012-03-08T12:45:23" Name="TestValue1" Value="222.222" />
</myTable_Double>
</TestDB_XML>
In folgender Tabellenstruktur werden die Variablenwerte gespeichert
Spaltenname | Datentyp | Null zulässig | Eigenschaft |
|---|---|---|---|
ID | xsd:long | nein |
|
Timestamp | xsd:dateTime | nein |
|
Name | xsd:string | nein | 80 |
ValueType="Double" | |||
Value | xsd:double | nein |
|
ValueType="Bytes" | |||
Value | xsd:hexBinary | nein | längenwert |
In der Spalte „ID“ wird eine AutoID erzeugt. Das heißt der Wert in dieser Spalte wird immer um 1 erhöht.
In die Spalte „Timestamp“ wird der Speicherzeitpunkt des Datensatzes gespeichert.
In der Spalte „Name“ steht der Name der Variable.
In der Spalte „Value“ wird der Wert der Variable gespeichert.
E_DBColumnTypes | XML | PLC Control |
|---|---|---|
eDBColumn_BigInt | xsd:long | T_LARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
eDBColumn_Integer | xsd:int | DINT |
eDBColumn_SmallInt | xsd:short | INT |
eDBColumn_TinyInt | xsd:byte | BYTE |
eDBColumn_Bit | xsd:boolean | BOOL |
eDBColumn_Money | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_Float | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_Real | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_DateTime | xsd:dateTime | DT |
eDBColumn_NText | xsd:string | STRING |
eDBColumn_NChar | xsd:string | STRING |
eDBColumn_Image | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
eDBColumn_NVarChar | xsd:string | STRING |
eDBColumn_Binary | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
eDBColumn_VarBinary | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
Hinweis | |
Lebensdauer Compact Flash Karte Bei Embedded Systemen die Datenbank nicht auf der Compact Flash Karte speichern. |