FB_DBCreate
Mit dem Funktionsbaustein FB_DBCreate können Datenbanken angelegt werden. MS SQL-Datenbanken, MS SQL Compact Datenbanken, MS Access Datenbanken und XML-Datenbanken können mit diesem Baustein erstellt werden.
ASCII-Dateien können und müssen nicht mit dem Funktionsblock FB_DBCreate erzeugt werden. Sie werden beim ersten Schreibzugriff automatisch erzeugt, wenn Sie nicht vorhanden sind. Sie müssen nur in der XML-Konfigurationsdatei deklariert werden.
Das Erstellen der DB2, Oracle, MySQL, PostgreSQL, InterBase und Firebird Datenbanken ist nicht möglich. Des Weiteren ist das überschreiben von existierenden Datenbanken nicht möglich. Der Funktionsbaustein FB_DBCreate gibt in diesem Fall einen Fehler zurück.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
sPathName : T_MaxString;
sDBName : T_MaxString;
eDBType : E_DBTypes;
sSystemDB : T_MaxString;
sUserId : T_MaxString;
sPassword : T_MaxString;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetID : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
sPathName : Gibt den Pfad der Datenbank an.
sDBName : Gibt den Namen der Datenbank an, welche erstellt werden soll
eDBType : Gibt den Typ der Datenbank an, welche erstellt werden soll
sSystemDB : Nur bei "Access-Datenbanken". Enthält den Pfad zur MDW-Datei.
sUserId : Gibt den Benutzernamen für die Registrierung an.
sPassword : Enthält das Passwort.
bExecute : Mit der steigende Flanke wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout : Gibt die Timeoutzeit an.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Kommando wird gerade per ADS übertragen. Solange bBusy auf TRUE, wird kein neues Kommando angenommen.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
nErrID : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS Error Code.
![]() | Sollen die neu erstellten Datenbanken vom TwinCAT Database Server verwendet werden, so müssen die Verbindungsdaten mit Hilfe des Funktionsblock FB_DBConnectionADD in die XML-Konfigurationsdatei geschrieben werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 | PC oder CX (x86) | TcDatabase.Lib |
TwinCAT v2.10.0 | CX (ARM) |