Beschreibung der Elemente
![]() | Verschiedene Parameter werden durch den TwinCAT Systemmanager automatisch eingetragen bzw. verändert. Eine manuelle Änderung wird beim Aktivieren der Konfiguration überschrieben.Die Parameter, die automatisch verändert werden, sind entsprechend gekennzeichnet. |
Weiterführende Informationen
- Anzahl der konfigurierten Kanäle (P-STUP-00001)
- SERCOS-Hochlauf (P-STUP-00002)
- SERCOS-Ringanzahl (P-STUP-00003)
- SERCOS-Baudrate (P-STUP-00004)
- SERCOS-Zeitschlitzberechnung (P-STUP-00005)
- SERCOS-AT-Zeitschlitzberechnung (P-STUP-00006)
- SERCOS-Master Sendeleistung (P-STUP-00039)
- Ausgewählte Topologie (P-STUP-00007)
- Listentyp (P-STUP-00008)
- Name des Listenfiles für die Kanalparameter (P-STUP-00009)
- Name des Listenfiles für die Werkzeugdaten (P-STUP-00010)
- Name des Listenfiles für die Nullpunktdaten (P-STUP-00011)
- Name des Listenfiles für die Platzversatzdaten (P-STUP-00012)
- Name des Listenfiles für die Handbetriebsparameter (P-STUP-00013)
- Anzahl der Achsmaschinendatensätze (P-STUP-00014)
- Name des Listenfiles für die Achsparameter (P-STUP-00015)
- Anzahl der Korrekturwertlisten (P-STUP-00016)
- Name des Listenfiles für die Korrekturwerte (P-STUP-00017)
- NC-Programmpfade(pfad[i].*)
- HMI-Objekte (hmi[i].*)
- Parameter für die BF Channel (channel[i].*)
- PLC-Mode (P-STUP-00032)
- Speichergrösse für das Rückwärtsfahren (P-STUP-00033)
- Speichergrösse für externe Variablen (P-STUP-00037)
- Name des Listenfiles für die externen Variablen (P-STUP-00038)
- Version identifier of visualization data (P-STUP-00039)
- Sammel- oder kanalspezifische Ausgabe der Anzeigedaten (P-STUP-00040)
- Parameter für die Konfiguration (configuration.*)