Name des Listenfiles für die Achsparameter (P-STUP-00015)
Mit diesem Strukturelement werden kanalübergreifend die Namen der Achsparameterdatenfiles festgelegt. Hier handelt es sich um Strings mit einer maximalen Länge von FILE_NAME_L_EXT Zeichen.
Die Anzahl der Achsparameterdatenfiles muss der Anzahl der Achsparameterdatensätze entsprechen. Werden mehr Files angegeben als "zahl_mds" enthält, werden diese Files nicht berücksichtigt. Umgekehrt wird versucht, unbekannte Files zu öffnen, was zur Ausgabe von Fehlermeldungen und zum Abbruch des Steuerungshochlaufs führt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
achs_mds[i] | UNS08 | String | ---- |
i | UNS16 | 0 ... [SYS_AXMAX - 1] | ---- |
Konstante | Wert | Bedeutung |
SYS_AXMAX | applikationsabhängig | Maximale Achsanzahl im System |
![]() | TwinCAT: Automatischer Eintrag! |
Weiterführende Informationen