Speichergrösse für das Rückwärtsfahren (P-STUP-00033)
Dieser Parameter legt die Speichergrösse in Byte für das Rückwärtsfahren auf der Bahn fest. Die NC prüft beim Hochlauf, ob die notwendige Minimalgröße eingehalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird eine Warning erzeugt und die Speichergrösse auf den erforderlichen Mindestwert gesetzt. Wird die Speichergröße auf 0 gesetzt, so steht die Funktionalität "Vorwärts-/ Rückwärtsfahren auf der Bahn" nicht zur Verfügung. Die maximale Grösse wird nur durch die vorhandenen Ressourcen des PC begrenzt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
fb_storage_size[i] | UNS32 | 0 ... MAX(UNS32) | Byte |
i | UNS16 | 0 ... [KANAL_ANZ_RND - 1] | ---- |
Konstante | Wert | Bedeutung |
KANAL_ANZ_RND | applikationsabhängig | Maximale Kanalanzahl |