Nullpunktverschiebungen (G53/G54/...G59)

Im folgenden wird Nullpunktverschiebung mit NPV abgekürzt.

G53 Abwahl der NPV* (modal, Grundzustand)*
G54 Anwahl 1. NPV (modal)
G55 Anwahl 2. NPV (modal)
G56 Anwahl 3. NPV (modal)
G57 Anwahl 4. NPV (modal)
G58 Anwahl 5. NPV (modal)
G59 Anwahl 6. NPV (modal)

Die Bedeutung des G53-Datensatzes kann gesteuert werden [3]-1. Abhängig von der Parametrierung bedeutet G53 entweder die Abwahl der NPV oder die Nutzung des G53-Datensatzes als zusätzliche NPV.

Die Defaulteinstellung der automatisch im Grundzustand aktiven NPV ist ebenfalls parametrierbar [3]-2.

Mit G54 ... G59 wird die entsprechende Nullpunktverschiebung aus der Nullpunktverschiebungstabelle gültig. Die Nullpunktverschiebung ist bereits in dem Satz gültig, in dem G53, G54, ... steht. Es finden jedoch ohne Koordinatenangaben keine Verfahrbewegungen statt!

In der Grundstellung (G53) ist keine Nullpunktskorrektur wirksam.

Nullpunktverschiebungen (G53/G54/...G59) 1:

Anwahl der Nullpunktverschiebung im G91-Modus

Die Programmierung von...
N10  G54  X0  G91
...ruft keine Bewegung der X-Achse hervor, da es sich hierbei um eine Bewegung relativ um Null handelt.
Eine NPV wirkt sich also erst dann aus, wenn die nächste Verfahrinformation absolut programmiert wird (G90)!