Addition/ Subtraktion von Verschiebungen
Die Neubelegung kompletter NPV-Datensätze durch additive Zuweisung bereits vorhandener NPV wird über die Variable V.G.NP[j].ALL ermöglicht. Dabei werden immer die Verschiebungen aller Achsen verrechnet. Erlaubt sind bei der NPV-Zuweisung die Schreibweisen ` += `, ` -= ` und `=`.
Programmierbeispiel 1
G54 (NPV1) wird die Kombination von G55 (NPV2) und G57 (NPV4) zugewiesen:
N10 V.G.NP[1].ALL =V.G.NP[2].ALL + V.G.NP[4].ALLProgrammierbeispiel 2
Die gleiche Operation, jedoch unter zusätzlicher Berücksichtigung von G54:
N10 V.G.NP[1].ALL = V.G.NP[1].ALL + V.G.NP[2].ALL + V.G.NP[4].ALLoder
N10 V.G.NP[1].ALL += V.G.NP[2].ALL + V.G.NP[4].ALLHinweis | |
Die Verknüpfung von V.G.NP[j].ALL-Variablen mit achsspezifischen V.G.NP[j].V[i]-Variablen oder Konstanten innerhalb einer Zuweisung ist nicht möglich! |
Programmierbeispiel
G54 (NPV1) definiert sich durch die Kombination von G55 (NPV2), der X-Verschiebung von G57 (NPV4) und einem Korrekturwert:
FALSCH:
N10 V.G.NP[1].ALL = V.G.NP[2].ALL + V.G.NP[4].V.X + 100RICHTIG:
Die Zuweisung muß in zwei Schritten erfolgen:
N10 V.G.NP[1].ALL = V.G.NP[2].ALL
N20 V.G.NP[1].V.X = V.G.NP[4].V.X + 100