MCV_SuppressSoftLimSw
Mit dem FB MCV_SuppressSoftLimSw erreicht man, dass Diagnosemeldung im Zusammenhang mit Softwareendschaltern nicht ausgegeben werden.
Blockdiagramm

Parameter des FB
VAR_IN_OUT | |||
| Axis | AXIS_REF | Achsreferenz |
VAR_INPUT | |||
| Enable | BOOL | TRUE, die Ausgabe von Diagnosemeldung mit Bezug auf Softwareendschalter wird unterdrückt. |
VAR_OUTPUT | |||
| Valid | BOOL | TRUE, Unterdrückung der Ausgabe ist aktiviert |
| Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt |
| ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
Verhalten des FB:
- Bei den unterdrückten Diagnosemeldungen handelt es sich um: P-ERR-50041, P-ERR-50042, P-ERR-60158 und P-ERR-60159.