ID-Bereich 90000-90249
90002 - 90005 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90008 | WRK-Anwahl im Zirkularsatz. | |||
| Beschreibung | Nach der Anwahl der WRK muss ein Linearsatz folgen, ein Zirkularsatz ist nicht möglich. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Abänderung des NC-Programmes | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90009 / 90010 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90011 | Satzspeicher für nichtrelevante Sätze voll. | ||||
| Beschreibung | Nichtrelevante Sätze sind für die WRK Sätze ohne Bewegungsinformationen. Beispiel für nichtrelevante Sätze: M-Funktionalität Die Anzahl der aufeinanderfolgenden nichtrelevanten Sätze ist grösser als der intern dafür reservierte Speicher. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Abänderung des NC-Programms. Sequenz nichtrelevante Sätze durch Satz mit Bewegungsinformation unterbrechen. | ||
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Anzahl der maximal möglichen aufeinanderfolgenden nichtrelevanten Sätze | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90012 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90013 | WRK-Abwahl im Zirkularsatz. | |||
| Beschreibung | Nach der Abwahl der WRK muss ein Linearsatz folgen, ein Zirkularsatz ist nicht möglich. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Abänderung des NC-Programmes | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90014 | WRK-Abwahl während direkter Anwahl nicht zulässig. | |||
| Beschreibung | Es ist nicht möglich bei direkt angewählter WRK bereits nach dem ersten Bewegungssatz diese sofort wieder abzuwählen. Fehlerhaftes Beispiel: %wrk_90014.err Korrigiertes Beispiel: %wrk_90014.kor | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms. 1.Möglichkeit: Abwahl indirekt durchführen (korrigiertes Beispiel) 2.Möglichkeit: zusätzlichen Bewegungsatz vor direkter Abwahl einfügen | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90015 | WRK-Anwahlwechsel während direkter Anwahl nicht zulässig. | |||
| Beschreibung | Es ist nicht möglich bei direkt angewählter WRK bereits nach dem ersten Bewegungssatz die Anwahlseite zu wechseln. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Veränderung NC-Programm: 1. Möglichkeit: Verwendung der indirekten Anwahl 2. Möglichkeit: Einfügen eines zusätzlichen Bewegungssatzes vor dem Wechsel der Anwahlseite | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90016 | WRK-Anwahlwechsel mit Zirkularsatz nicht zulässig. | |||
| Beschreibung | Ein Wechsel der Anwahlseite der WRK ist mit nachfolgendem Zirkularsatz nicht möglich. Nach dem Wechsel der Anwahlseite muss ein Linearsatz folgen. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90017 | Werkzeugradius ist grösser/gleich Konturradius. | ||||
| Beschreibung | Der Radius des verwendeten Werkzeuges ist grösser oder gleich dem Radius der programmierten Kontur. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeuges, dessen Radius kleiner ist, als der Radius der programmierten Kontur. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Konturradius | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Radius des verwendeten Werkzeugs | |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
Differenz Kreisradius und Radius des verwendeten Werkzeugs | |||||
%4: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
Minimale Differenz der Radien | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90018 | Differenz zwischen Kreisstart- und Kreisendpunktradius ist zu groß. | ||||
| Beschreibung | Bei der Kreisprogrammierung werden bei der WRK zwei Radien miteinander verglichen. Der erste Radius ist der Abstand des Kreismittelpunkts Kreisstartpunkt, der zweite ist der Abstand des Kreismittelpunkts vom programmierten Kreisendpunkt. Die Differenz der beiden Radien überschreitet die zulässige Obergrenze. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung und korrigieren der programmierten Kreisparameter im NC-Programm, Gegebenenfalls Genauigkeit der Kreisprogrammierung erhöhen. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Differerenz aus Abstand des Kreismittelpunktes zum Startpunkt und Abstand des Kreismittelpunktes zum Endpunkt | |||||
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zulässige maximale Differenz | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Distanz: Kreismittelpunkt - Kreisstartpunkt | |||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Distanz: Kreismittelpunkt - Kreisendpunkt | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90019 | Konturverletzung durch Ausgleichsbewegung in Linearsatz. | |||
| Beschreibung | Zum Erkennen von Konturverletzungen bei Linearsätzen wird die Richtung des programmierten mit der Richtung des korrigierten Bewegungssatzes verglichen.Sind die Richtungen einander entgegengesetzt, so bedeutet dies eine Konturverletzung.Die der programmierten Richtung entgegengesetzte Bewegung wird Ausgleichsbewegung genannt. Ursache kann ein kleiner Bewegungssatz sein, z. B. kleiner als der Werkzeugradius, der bei der Berechnung der äquidistanten Bahn zu Konturverletzungen führt. [Programmierung- Kapitel : Grenzen der WRK | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Werkzeug mit kleinerem Radius verwenden. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90020 - 90025 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90026 | WRK-An/Abwahl mit G05 ohne gültigem programmierten Vorschub. | |||
| Beschreibung | Es existiert kein gültiger Wert für den Vorschub. Bei tangentialer An/Abwahl im Eilgang muss der Vorschub einen gültigen Wert haben. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programs, Programmierung des Vorschubs | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90027 - 90030 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90031 | Werkzeugradius zu groß bei Satzfolge Zirkular-Zirkular. | ||||
| Beschreibung | Der Werkzeugradius ist zu groß bei Satzfolge Zirkular-Zirkular , eine Berechnung des Schnittpunkts der Kreise ist nicht möglich. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Zur Verfügung stehende Schnittbreite des Werkzeuges | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Werkzeugdurchmesser | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Durchmesser des ersten programmierten Kreises bzw. Kreisausschnittes | |||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Durchmesser des zweiten programmierten Kreises bzw. Kreisausschnittes | |||||
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Abstand der Kreismittelpunkte | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90032 - 90035 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90036 | Werkzeugradius zu groß bei Berechnung Zirk-Zirk. | ||||
| Beschreibung | Es ist nicht möglich einen Schnittpunkt der Kreissegmente zu berechnen. | |||
Reaktion | Klasse | 2 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| |||||
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90037 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90038 | WRK-Ausgleichsbewegung im Zirkularsatz. | ||||
| Beschreibung | Der korrigierte Zirkularwinkel ist grösser als der Originalwinkel, bedingt durch einen Konturfehler. Bei Zirkularsätzen werden Ausgleichsbewegungen durch Überwachung des Zirkularwinkels erkannt. Mit dem kleineren Werkzeugradius tritt keine Konturverletzung auf, da die korrigierte Bahn keine Ausgleichsbewegungen erzeugt. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Werkzeug mit kleinerem Radius verwenden. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Korrigierter Zirkularwinkel | |||||
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90040 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90041 | Nichtrelevanter Uebergangssatz wurde entfernt. | |||
| Beschreibung | Entfernen eines nichtrelevanten Übergangssatzes, dessen Verfahrbewegung den Mindestweg unterschreitet. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90042 - 90045 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90046 | Zirkularsatz mit Radius 0 erhalten. | ||||
| Beschreibung | Der Radius des Zirkularsatz beträgt Null. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90047 | Werkzeugradiusdifferenz im Zirkularsatz. | ||||
| Beschreibung | Eine Änderung des Werkzeugradius im angegewählten Zustand der WRK ist vor einem Zirkularsatz nicht möglich. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Differenz der Werkzeugradien | |||||
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zulässiger maximale Differenz der Werkzugradien | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90048 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90049 | Programmende im angewaehlten Zustand. | |||
| Beschreibung | Ein Programmende im angewählten Zustand der WRK ist nicht möglich. Fehlerhaftes Beispiel: %wrk_90049.err Korrigiertes Beispiel: %wrk_90049.kor | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90050 | KANAL_CTRL-Satz im angewaehlten Zustand. | |||
| Beschreibung | Befehle, die das Leeren des Kanals auslösen sind bei angewählter WRK nicht zulässig. Zu diesen Befehlen gehört zum Beispiel der Befehl #FLUSH. Der Fehler tritt auch dann auf wenn die WRK scheinbar bereits abgewählt ist bei Verwendung der direkten oder indirekten Abwahlmethode. Testprogramm mit Auftreten des Fehlers: N100 N110 G41 G01X100 N120 G01 X140 Y20 N130 G03 X160 Y40 N140 G01 X200 N150 G01 X220 N160 N170 N180 G01 Korrigiertes Testprogramm : N100 N110 G41 G01X100 N120 G01 X140 Y20 N130 G03 X160 Y40 N140 G01 X200 N150 G01 X220 N160 G40 G01 N170 Der entscheidende Unterschied der beiden Testprogramme ist die Verfahrbewegung nach der Abwahl mit G40, denn erst nach dieser Bewegung ist der Abstand des Werkzeuges zur programmierten Kontur wieder aufgehoben. Zur Vermeidung des Fehlers muss bei direkter oder indirekter Abwahl zwingend ein Bewegungssatz zwischen G40 und dem Befehl stehen, der das Leeren des Kanals auslöst. [PROG Kapitel: NC-Kanal leeren] | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms analog zum Beispielprogramm | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90051 - 90056 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90057 | Vorschubanpassung im G05-Satz nicht moeglich (Werkzeugradius zu groß). | ||||
| Beschreibung | Es ist keine Anpassung des Vorschubes möglich, der Werkzeugradius ist zu groß. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Werkzeugradius | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Theoretische Radius der tangential ermittelten Bahn | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Korrigierter Radius der tangentialen Bahn | |||||
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90059 / 90060 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90062 | Kein Schnittpunkt bei Lin-Zir (Werkzeugradius zu groß). | |||
| Beschreibung | Beim Satzübergang von einem linearen zu einem zirkularen Satz konnte kein Schnittpunkt für die äquidistante Bahn ermittelt werden, der Werkzeugradius ist zu groß. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90063 | Kein Schnittpunkt bei Zir-Lin (Werkzeugradius zu groß). | |||
| Beschreibung | Beim Satzübergang von einem zirkularen zu einem linearen Satz konnte kein Schnittpunkt für die äquidistante Bahn ermittelt werden, der Werkzeugradius ist zu groß. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90064 | Bewegungssatz von zirkular nach linear konvertiert (WZ-Radius zu groß). | ||||
| Beschreibung | Der zirkulare Bewegungssatz wird zu einem linearen Bewegungssatz umgewandelt. Grund für diese Konvertierung ist, dass der korrigierte Kreisradius nahe null ist. Die Ursache dafür ist ein zu grosser Werkzeugradius. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Korrigierte Radius des Zirkularsatz | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90065 | Ausgleichsbewegung erkannt, Konturausblendprozess wird aktiviert. | |||
| Beschreibung | Zum Erkennen von Konturverletzungen bei Linearsätzen wird die Richtung des programmierten mit der Richtung des korrigierten Bewegungssatzes verglichen. Sind die Richtungen einander entgegengesetzt, so bedeutet dies eine Konturverletzung. Die der programmierten Richtung entgegengesetzte Bewegung wird Ausgleichsbewegung genannt Eine derartige Bewegung wurde erkannt [Programmierung- Kapitel : Grenzen der WRK] und der Konturausblendprozess aktiviert. Das Prinzip der Konturausblendung besteht darin, Schleifen der korrigierten Bahn zu entfernen. Dazu puffert die Konturausblendung eine bestimmte Anzahl der von der WRK korrigierten Sätze. Wenn die WRK bei aktivem Konturausblenden eine Ausgleichsbewegung erkennt, markiert sie den Satz und fährt mit der Korrekturberechnung fort. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | 1. Möglichkeit: Änderung des NC-Programms 2. Möglichkeit: Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90066 | Ausgleichsbewegung erkannt, Konturausblendprozess kann nicht aktiviert werden. | |||
| Beschreibung | Es wurde eine Ausgleichsbewegung erkannt, der Konturausblendprozess kann nicht aktiviert werden. Ursache: Der Werkzeugradius ist zu groß, so dass die WRK keine zusammenhängende äquidistante Kontur erzeugen kann. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90067 - 90073 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90074 | EF CONT_MASK: Ausgleichsbewegung konnte nicht beseitigt werden. | ||||
| Beschreibung | Der Konturausblendprozess ist nicht in der Lage einen Schnittpunkte für die Kontur zu berechnen. Dies führt zu einem Überschreiten des dafür reservierten Puffers. Vorschlag: Veränderung der Kontur oder Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programs | ||
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90075 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90076 | Konvertierung von zirkular nach linear in der Konturausblendung. | ||||
| Beschreibung | Konvertierung eines Zirkularsatzes zu einem Linearsatz wegen Unterschreitung der Minimalgrenze für Verfahrbewegungen. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Satz-Nr. des konvertierten Satzes | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90077 | Von der Konturausblendung wurde Schleife entfernt. | ||||
| Beschreibung | Es wurde eine Schleife durch die Konturausblendung entfernt. Grund für die Schleife ist eine erkannte Ausgleichsbewegung durch die Richtungsumkehr zwischen programmiertem und korrigiertem Satz. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90079 - 90085 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90087 | Programmende bei angewaehlter Konturausblendung. | |||
| Beschreibung | Bei Programmende ist die Konturausblendung noch angewählt. Behebung der Warnung: Abwahl der Konturausblendung mit G140 vor dem Programende. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Änderung des NC-Programms | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90088 | Programmende bei aktivem Konturausblendprozess. (Konturverletzung). | |||
| Beschreibung | Bei Programmende ist der Konturausblendprozess noch aktiv. Einfügen eines zusätzlichen Bewegungssatzes um dem Konturausblendprozess die Berechnung eines Schnittpunktes zu ermöglichen. Nachfolgend sollte die Abwahl der Konturausblendung und der WRK vor dem Programmende programmiert sein. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90090 | Buffer leeren bei aktivem Konturausblendprozess. (Konturverletzung). | |||
| Beschreibung | Die Verwendung der Befehle zum Leeren des Kanals (#FLUSH) sind bei aktiver WRK untersagt und somit auch bei angegewähler Konturausblendung. [Programmierung- Kapitel NC-Kanal leeren] | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90091 - 90097 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90098 | EF CONT_MASK: WRK-Abwahl während aktivem Konturausblendprozess. | |||
| Beschreibung | Abwahl der WRK ohne zuvor die Konturausblendung zu deaktivieren. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Änderung des NC-Programms: Abwahl der Konturausblendung vor Abwahl der WRK | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90099 | EF CONT_MASK: Abwahl Konturausblenden während aktivem Konturausblendprozess. | |||
| Beschreibung | Es erfolgte eine Abwahl des Konturausblendprozesses, obwohl eine Ausgleichsbewegung erkannt wurde, die zur Aktivierung des Prozesses geführt hat. Eine Ausgleichsbewegung ist eine Bewegung, die der programmierten Richtung entgegengesetzt ist. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms: 1. Möglichkeit: Verwendung eines Werkzeuges um Ausgleichsbewegung zu verhindern 2. Abwahl der Konturausblendung im NC-Programm verschieben | |
Fehlertyp | - | |||
| ||||
90100 | EF CONT_MASK: Satzpuffer voll und weitere Satzausgabe nicht moeglich. | ||||
| Beschreibung | Der Konturausblendprozess ist nicht in der Lage einen Schnittpunkte für die Kontur zu berechnen. Dies führt zu einem Überschreiten des dafür reservierten Puffers. Vorschlag: Veränderung der Kontur oder Verwendung eines Werkzeuges mit kleinerem Radius. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Änderung des NC-Programs | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90101 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90102 | Ungueltiger #INFO-Parameter. | ||||
| Beschreibung | Befehl wird nur intern verwendet zur Diagnose. | |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90103 - 90106 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90107 | G237 angewählt aber nicht freigeschaltet. | |||
| Beschreibung | Verwendung der lotrechten An- und Abwahl (G237) obwohl diese nicht freigeschalten ist. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 6 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90109 | Anzahl nichtrelevanter Sätze überschritten. | |||
| Beschreibung | Die Anzahl der nichtrelevanten Sätze,die bei lotrechter An- und Abwahl gepuffert werden, wurde überschritten. Nichtrelevante Sätze sind für die WRK Sätze ohne Bewegungsinformationen, wie zum Beispiel Techno-Funktionalitäten. Sequenz nichtrelevanter Sätze durch einen relevanten Satz unterbrechen. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90110 / 90111 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90112 | Satz 2 schneidet die Bahn von Satz 1. | ||||
| Beschreibung | Beim Satzübergang von linear nach zirkular oder von zirkular nach linear ist eine Überschneidung der Sätze aufgetreten. Die beiden Sätze besitzten zwei gemeinsame Punkte und schliessen eine Fläche ein, die mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur nicht bearbeitet werden kann. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Fortsetzung der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des Konturverlaufs im NC-Programm | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Satz- Nr. des ersten Satzes | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Satz- Nr. des zweiten Satzes | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90114 | Anzahl der gepufferten Sätze bei aktiver Inneneckanwahl überschritten. | ||||
| Beschreibung | Die Anzahl der gepufferten Sätze zwischen Anwahl und Abwahl der WRK bei Verwendung der Inneneckanwahl überschreitet das zulässige Limit. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Reduzierung der gepufferten Sätze. | ||
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximale Anzahl der Sätze, die gepuffert werden können. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90115 | Wechsel der Anwahlseite bei aktiver Inneneckanwahl nicht erlaubt. | ||||
| Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl der WRK ist der Wechsel der Anwahlseite nicht erlaubt. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90116 | Kein relevanter Bewegungssatz vorhanden. | |||
| Beschreibung | Bei Verwendung der Inneneckanwahl wurde zwischen An- und Abwahl der WRK kein Bewegungssatz programmiert, der Bewegungsinformationen enthält. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90117 / 90118 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90119 | Die programmierte Kontur ist nicht geschlossen. | ||||
| Beschreibung | Bei Inneneckanwahl der WRK muss die nachfolgende Kontur geschlossen sein. Geschlossene Kontur bedeutet, dass der Endpunkt des Anwahlsatzes mit dem zuletzt programmierten Punkt vor der Abwahl der WRK übereinstimmt. Einzelne Sätze und Konturen mit nur zwei Bewegungssätzen können nicht mit diesem Verfahren angewählt werden. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfen der Programmierung des ersten und des letzten Satzes innerhalb der angewählten WRK. Bei einzelnen Sätzen oder bei Konturen mit nur zwei Bewegungssätzen Wechsel des Anwahlverfahrens. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Abstand des Endpunktes des ersten Linearsatzes nach der Inneneckanwahl zum Endpunkt des letzten Bewegungssatzes vor der Abwahl der WRK. | |||||
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Maximal zulässiger Abstand. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90120 - 90122 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90123 | Konturverletzung durch den Anwahlpunkt der WRK. | ||||
| Beschreibung | Bei Verwendung der Inneneckanwahl wird die Lage des Anwahlpunktes der WRK geprüft. Die Prüfung beinhaltet eine Abstandsmessung des Anwahlpunktes zur programmierten Konturelementen. Der Abstand muss größer sein als der Werkzeugradius. Bei Auftreten des Fehlers wurde der Mindestabstand unterschritten. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms entweder durch korrigieren des Anwahlpunktes der WRK oder korrigieren der betroffenen Kontur. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Satznummer des betroffenen Kontursatzes. | |||||
%2: | NC-Satznummer [-] | ||||
Satznummer des Anwahlsatzes. | |||||
%3: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Abstand des Anwahlpunktes zum Konturelement mit obiger Satznummer. | |||||
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Mindestabstand entspricht dem aktuellen Werkzeugradius. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90124 | Vollkreis als geschlossene Kontur nicht erlaubt. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl sind zwischen Anwahl und Abwahl der WRK zwei Bewegungssätze programmiert. Der zweite programmierte Satz ist ein Vollkreis. Die Programmierung eines Vollkreises stellt zwar eine geschlossene Kontur dar, ist aber nicht zulässig. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. Verwendung des lotrechten Anwahlverfahrens der WRK oder korrigieren der Kontur. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90125 | Abstand Bezugspunkt zu Anwahlpunkt kleiner als Werkzeugradius. | ||||
| Beschreibung | Die Länge des linearen Bewegungssatzes nach der Inneneckanwahl der WRK ist kleiner als der Werkzeugradius. Ursache dafür ist die Lage des Punktes, an der die WRK angewählt wurde. Dieser Punkt ist zu nah an der programmierten Kontur. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des Anwahlpunktes der WRK im NC-Programm. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Satznummer des Anwahlsatzes | |||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | ||||
Länge des Anwahlsatzes | |||||
%3: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
Mindestlänge des Anwahlsatzes | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90126 | Die Anwahlseite bei Inneneckanwahl ist falsch. | |||
| Beschreibung | Die Anwahlseite, die programmiert wurde ist falsch. Um zur äquidistanten Bahn zu gelangen muss das Werkzeug die programmierte Kontur überqueren. Dabei wird die Kontur beschädigt. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur der Anwahlseite. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90127 | Wechsel des Werkzeugradius bei aktiver Inneneckanwahl nicht erlaubt. | ||||
| Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl der WRK ist eine Änderung am Werkzeugradius nicht erlaubt. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifizieren des NC-Programms. Änderung des Werkzeugradius entweder vor der Anwahl der WRK oder nach der Abwahl der WRK durchführen. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Nummer des Satzes, in der die Veränderung des Werkzeugradius durchgeführt wurde. | |||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | ||||
| |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90128 | Unzulässige Überschneidung zwischen Bewegungs- und Anfahrsatz. | ||||
| Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl werden die Bewegungssätze zwischen Anwahl und Abwahl der WRK auf Überschneidungen mit dem Anfahrsatz geprüft. Bei dieser Prüfung ist eine Überschneidung der Sätze aufgetreten, die zur Verletzung der Kontur führt. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. Korrigieren des Anwahlpunktes um den Anfahrsatz zu verändern. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
| |||||
%2: | NC-Satznummer [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90129 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90130 | Grenzwinkel bei Inneneckanwahl überschritten. | ||||
| Beschreibung | Bei der Inneneckanwahl der WRK wird der Übergangswinkel zwischen Anwahlsatz und dem ersten Bewegungssatz geprüft. Unter dem ersten Bewegungssatz versteht man den Satz, bei dem der Abstand des Werkzeugradius zur programmierten Bahn hergestellt wird. Für diesen Übergangswinkel existiert eine Obergrenze, diese wurde überschritten. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des Anwahlpunktes der WRK. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Übergangswinkel : Anwahlsatz erster Bewegungssatz | |||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Maximal zulässiger Übergangswinkel. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90131 | Ausgleichsbewegung für den WRK-Anwahlsatz nicht zulässig. | |||
| Beschreibung | Der erste Bewegungssatz nach Anwahl der WRK wurde als Ausgleichsbewegung für den Konturausblendprozess markiert, dies ist nicht zulässig. Ursache dafür ist entweder ein zu kurzer Bewegungssatz nach der Anwahl der WRK oder ein zu großer Werkzeugradius. Bei der Verwendung des Befehls #FLUSH CONTINUE im NC Programm kann der beanstandete Satz unmittelbar vor dem #FLUSH CONTINUE Befehl liegen. Ursache dafür ist, dass die WRK den NC_KANAL_CTRL vor dem beanstandeten Bewegungssatz ausgibt, da sie diesen Bewegungssatz für die nachfolgende Schnittpunktberechnung zurückhält. Ist dieser Bewegungssatz als Ausgleichsbewegung markiert, so ist es im Konturausblenden nicht möglich den beanstandeten Bewegungssatz auszugleichen. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen des NC-Programms und des verwendeten Werkzeugs. Verwenden eines Werkzeugs mit kleinerem Radius. Bei verwendetem #FLUSH CONTINUE Befehl umplatzieren des Befehls im NC-Programm. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90132 | Das Datum ueberschreitet Datenformat. | ||||
| Beschreibung | Das Datum überschreitet den zulässigen Wertebereich. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung und modifizieren des NC-Programms. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%4: | Aktueller Wert [-] | ||||
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90133 | Die Koordinate des korrigierten Mittelpunktes ist außerhalb des zulässigen Bereichs. | ||||
| Beschreibung | In der WRK werden Koordinaten der äquidistanten Bahn berechnet. Der Fehler tritt auf wenn eine Koordinate des korrigierten Mittelpunkts eines Zirkularsatzes das zulässige Datenformat überschreitet. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung und modifizieren des NC-Programms | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Berechnete Koordinate | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%4: | NC-Satznummer [-] | ||||
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm | |||||
%5: | Logische Achsnummer [-] | ||||
Logische Achs-Nr | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90134 | Die Koordinate des korrigierten Punktes ist außerhalb des zulässigen Bereichs. | ||||
| Beschreibung | In der WRK werden Koordinaten der äquidistanten Bahn berechnet. Der Fehler tritt auf, wenn eine Koordinate des korrigierten Endpunktes eines Satzes das zulässige Datenformat überschreitet. Das Überschreiten des Datenformats kann ebenfalls bei einem in der WRK generierten Übergangssatz auftreten, wenn dessen korrigierter Endpunkt das Datenformat überschreitet. Bsp.: Beim Schneiden von 2 Linearsätzen mit kleinem Winkel zwischen den Sätzen kann der Schnittpunkt der Äquidistanten extrem weit vom original programmierten Schnittpunkt abweichen, im Extremfall überschreitet er den Grenzwert des zulässigen Bereichs. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung und modifizieren des NC-Programms | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Berechnete Koordinate | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
%4: | NC-Satznummer [-] | ||||
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm | |||||
%5: | Logische Achsnummer [-] | ||||
Logische Achs-Nr | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90135 / 90136 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90137 | Konturverletzung durch Anwahlsatz. | ||||
| Beschreibung | Die Distanz des WRK-Anwahlpunktes zum zweiten Bewegungssatz der Konturnach der WRK-Anwahl ist geringer als der Werkzeugradius. Dies bedeutet, dass die Kontur beschädigt wird. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | Überprüfung und modifizieren des NC-Programms. Verschieben des Anwahlpunktes der WRK. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Zugehörige Satz-Nr. im NC-Programm | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90144 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
90145 | EF CONT_MASK: Abwahl WRK mit Mode G239 während aktivem Konturausblendprozess. | |||
| Beschreibung | Zum Zeitpunkt der WRK Abwahl ist der Konturausblendprozess aktiv. Der Konturausblendprozess versucht zu diesem Zeitpunkt Konturverletzungen auszugleichen und hat noch keinen geeigneten Schnittpunkt ermittelt. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Änderung des NC-Programms: 3. Möglichkeit: Verwendung eines Werkzeuges um Ausgleichsbewegung zu verhindern 4. Abwahl der Konturausblendung im NC-Programm verschieben | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90146 | Programmende bei aktiver Inneneckanwahl. | |||
| Beschreibung | Bei Verwendung der Inneneckanwahl WRK Modus G238 [Programmierung - G238] wurde im NC-Programm ein Programmende (M30) im aktiven Zustand programmiert. Dies ist nicht zulässig, da die Kontur zwischen den Befehlen G41/G42 und G40 geschlossen sein muss. Der aktive Zustand der Inneneckanwahl wird nach der Abwahl der WRK verlassen. Ein Bewegungssatz nach G40 ist für die Abwahl erforderlich. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Änderung des NC-Programms. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||
90147 | Werkzeugradius grösser als Radius des programmierten Vollkreises. | ||||
| Beschreibung | Der programmierte Radius des Vollkreises is kleiner als der Radius des verwendeten Werkzeuges. Dies ist nicht zulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-Programms oder Verwendung eines Werkzeugs mit kleinerem Radius | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Programmierte Radius des Vollkreises | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Verwendeter Werkzeugradius | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
90148 - 90150 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |