ID-Bereich 80000-80249
80000 | Totzeit ist groesser als Maximalwert. | ||||
| Beschreibung | Die für den Simulationsantrieb angegebene Totzeit ist ungültig. Sie wird im ParameterP-AXIS-00194als Vielfaches der Zykluszeit der Geometrieverarbeitung angegeben (s. Achsparameterliste[AXIS]). | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, reduzieren der Totzeit auf den maximal zulässigen Wert | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert der Totzeit in der Achsparameter korrigieren s.P-AXIS-00194 | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s.P-AXIS-00016 | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Angegebener Wert für die Totzeit s.P-AXIS-00194 | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Maximal erlaubter Wert für die Totzeit | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80001 / 80004 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
80005 | Achsgruppennummer ist zu gross oder 0. | ||||
| Beschreibung | Beim Übernehmen der Achskonfiguration wurde festgestellt, dass die Nummer der Achsgruppe ungültig ist. Die Achsgruppen werden in der Kanalparameterliste (s.[CHAN]) festgelegt. Derzeit wird von der Steuerung nur eine Achsgruppe unterstützt. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Konfiguration der Achsgruppen in der Kanalparameterliste korrigieren. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s.P-CHAN-00035,P-AXIS-00016 | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Ungültige Achsgruppennummer | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Maximal erlaubte Anzahl von Achsgruppen | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80006 | Logische Achsnummer war bereits vorhanden. | ||||
| Beschreibung | Die angegebene logische Achsnummer wird bereits für eine andere Achse oder Spindel verwendet. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren s.[CHAN] | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Bereits vorhandene logische Achsnummer s.P-CHAN-00035 | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Achsindex | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80007 | Achsnummer in Gruppe ist groesser als ANZ_ACHSEN_IN_GR oder 0. | ||||
| Beschreibung | Die erhaltene Achsnummer ist größer als die maximal erlaubte Anzahl von Achsen in einer Achsgruppe (applikationsabhängig) oder sie ist gleich null. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Ungültige Achsnummer | |||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Maximale Achsanzahl in einer Gruppe (applikationsabhängig) | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80008 | In der Gruppe ist bereits eine Achse mit diesem Index vorhanden. | ||||
| Beschreibung | In der Achsgruppe existieren zwei oder mehrere Achsen mit dem selben Index. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s.P-AXIS-00016 | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Bereits belegter Achsindex | |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
Nummer der betroffenen Achsgruppe | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80009 | Keine Achse angegeben im FT-MDS | |||
| Beschreibung | Es sind keine Achsen vorhanden. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Auftragsabbruch | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren | |
Fehlertyp | - | |||
|
80010 | Achsgruppennummern nicht zusammenhaengend. | ||||
| Beschreibung | Die angegebenen Achsgruppennummern sind nicht zusammenhängend. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Konfiguration der Achsgruppen korrigieren s.[CHAN] | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Erwartete Achsgruppennummer | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80011 | Achsnummern in Gruppe nicht zusammenhaengend. | ||||
| Beschreibung | Die angegebenen Achsnummern in der Achsgruppe sind nicht zusammenhängend. Beispiel (Auszug aus Kanalparameterliste): gruppe[0].achse[0].bezeichnung X ACHSE1 ... gruppe[0].achse[2].bezeichnung A ... gruppe[0].achse[3].bezeichnung W1 ... Lösung: gruppe[0].achse[0].bezeichnung X ACHSE1 ... gruppe[0].achse[1].bezeichnung A ... gruppe[0].achse[2].bezeichnung W1 ... | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Auftragsabbruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren s.[CHAN] | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Betroffene Achsgruppe | |||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | ||||
Erwartete Achsnummer | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
80016 - 80043 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
80044 | Daempfung ist groesser/gleich 1. | ||||
| Beschreibung | Der angegebene Dämpfungswert für den Simulationsantrieb (ANTR_TYP_SIMU) ist ungültig. Er muss kleiner als eins sein. Der Dämpfungswert wird in der Achsparameterliste (s.[AXIS - Antriebstyp Simulation]) als Quotient der ParameterP-AXIS-00050undP-AXIS-00051eingegeben. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, reduzieren des Dämpfungswertes auf zulässigen Maximalwert | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Dämpfungswert in der Achsparameterliste korrigieren | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s.P-AXIS-00016 | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Angegebener Dämpfungswert s.P-AXIS-00050,P-AXIS-00051 | |||||
%3: | Grenzwert [-] | ||||
Maximal zulässiger Dämpfungswert | |||||
%4: | Korrigierter Wert [-] | ||||
Korrigierter Dämpfungswert | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|