Logische Achsnummer (P-CHAN-00035)
Die logische Achsnummer ist im gesamten System eindeutig. Über die logische Achsnummer erfolgt die Zuordnung der Achsbezeichnung im NC-Programm zu den Achsdaten (Achsparameterlisten), die von der Achsverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Es sind deshalb nur solche logische Achsnummern sinnvoll, die auch in der Achsverwaltung bekannt sind. Die logische Achsnummer "0" ist nicht erlaubt.
| |
Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach zugeordnet werden. Eine logische Achsnummer darf auch nicht gleichzeitig als Bahnachse und als Spindel konfiguriert werden. Ist dies der Fall, erfolgt bei der Plausibilitätsprüfung eine Fehlermeldung. |
![]() | Die Belegung der Achsparameterlisten ist in [AXIS] näher beschrieben. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
log_achs_nr | UNS16 | 0 ... MAX(UNS16) | ---- |
BEISPIEL: Es soll eine Achsgruppe mit 3 Bahnachsen konfiguriert werden. Der ersten Achse sollen die Achsdaten mit der logischen Achsnummer "2", der zweiten Achse die Daten mit der logischen Achsnummer "7" und der dritten Achse die Daten mit der logischen Achsnummer "1" zugeordnet werden:
Auszug aus Kanalparameterliste:
# logische Achsnummern der Bahnachsen
gruppe[0].achse[0].log_achs_nr 2
gruppe[0].achse[1].log_achs_nr 7
gruppe[0].achse[2].log_achs_nr 1
| |
Achsen des Typs Spindel dürfen nicht als Bahnachsen angegeben werden, da sich diese Achsen bei Programmstart in einem Spindelinterpolator befinden. |