Logische Achsnummer (P-AXIS-00016)

Die logische Achsnummer ist eine systemweit eindeutige Identifikationskennung für jede Achse. Über die logische Achsnummer erfolgt die komplette Verwaltung der Achsdaten im NC-Kern.

VORSICHT

Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach verwendet werden. Die logische Achsnummer "0" ist nicht erlaubt.

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) 1:

Die Zuordnung der Achsbezeichnung im NC-Programm zu einer logischen Achse (logischen Achsnummer) erfolgt in den Kanalparametern [CHAN]. Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

achs_nr

UNS16

0 < achs_nr < MAX(UNS16)

T, R

----