ID-Bereich 3000-3249

3200 - 3209

Systemfehler

 

Beschreibung

Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten.

Reaktion

Klasse

3

 

Abhilfe

Klasse

8

Neustart der Steuerung erforderlich.

3210

Die angeforderte Achse / Getriebe / Schnittstelle ist im System nicht vorhanden.

 

Beschreibung

Die Meldung tritt

  • beim Hochlauf der Steuerung auf, wenn in der Kanalparameterliste (SDA-Para) bei der Zuordnung von Achsen zu einer Achsgruppe im Parameter P-CHAN-00035 eine logische Achsnummer angegeben wurde, die in den Achsparameterlisten für den Parameter P-AXIS-00016 nicht ver­wendet wurde.
  • während der NC-Programmabarbeitung auf, wenn in einem Achstauschbe­fehl (s. [PROG - #CALL AX]) eine logische Achsnum­mer verwendet wird, die in keiner der Achslisten für den Parameter P-AXIS-00016 verwendet wurde.

Reaktion

Klasse

3

  • Beim Hochlauf: Dem NC-Kanal in dem die falsche Parametrierung aufgetreten ist, werden keine Achsen zugeordnet.
  • NC-Programmbearbeitung: Abbruch des Programms.

Abhilfe

Klasse

6

Verwendung einer logischen Achsnummer, die bei der Achsparametrierung verwendet wurde.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer die im Parameter P-CHAN-00035 angegeben wurde oder im Achstauschbefehl verwendet wurde, aber nicht bei der Achsparametrierung verwendet wurde.

Fehlertyp

-

 

3213 - 3215

Systemfehler

 

Beschreibung

Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten.

Reaktion

Klasse

2

 

Abhilfe

Klasse

8

Neustart der Steuerung erforderlich.