BAC_AV_03
Funktionsbeschreibung
Das Template bildet einen REAL-Prozesswert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates).
Der Prozesswert wird durch ein TrendLog-Objekt aufgezeichnet.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_INPUT
bEnSfty : BOOL;
rValSfty : REAL;
bEnDst : BOOL;
rValDst : REAL;
bEnLoc : BOOL;
rValLoc : REAL;
bEnPgm : BOOL;
rValPgm : REAL;
bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität
rValSfty: Analoger Wert Sicherheitspriorität
bEnDst: Freigabe Störungspriorität.
rValDst: Analoger Wert Störungspriorität.
bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff
rValLoc: Analoger Wert Priorität manueller Eingriff
bEnPgm: Freigabe Programmpriorität
rValPgm: Analoger Wert Programmpriorität
VAR_OUTPUT
rPrVal : REAL;
rPrVal: Aktueller Wert des Analog-Value-Objekts.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe | ||
|---|---|---|---|---|---|
AV |
| AV-Objekt für die Ausgabe des Stellwertes | |||
Priorität: | Freigabe | Wert | |||
PRIO_SAFETY (1) | Eingang bEnSfty | Eingang rValSfty | |||
PRIO_DISTURBANCE (3) | Eingang bEnDst | Eingang rValDst | |||
PRIO_LOCAL (8) | Eingang bEnLoc | Eingang rValLoc | |||
PRIO_PROGRAM (15) | Eingang bEnPgm | Eingang rValPgm | |||
TLog |
| Trendaufzeichnung des Prozesswertes des AV-Objekts | |||
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |