BAC_AO_01

Funktionsbeschreibung

Das Template ermittelt den aktuellen Stellwert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates) und übermittelt den Stellwert an eine Busklemme (siehe IO-Verknüpfung).
Außerdem wird der manuelle Handeingriff mittels eines digitalen Eingangs LocSwi erfasst.

Schnittstelle

BAC_AO_01 1:

Blockschaltbild

BAC_AO_01 2:

VAR_INPUT

bEnSfty    : BOOL;
rValSfty   : REAL;
bEnDst     : BOOL;
rValDst    : REAL;
bEnLoc     : BOOL;
rValLoc    : REAL;
bEnPgm     : BOOL;
rValPgm    : REAL;

bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität

rValSfty: Analoger Wert Sicherheitspriorität

bEnDst: Freigabe Störungspriorität.

rValDst: Analoger Wert Störungspriorität.

bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff

rValLoc: Analoger Wert Priorität manueller Eingriff

bEnPgm: Freigabe Programmpriorität

rValPgm: Analoger Wert Programmpriorität

VAR_OUTPUT

rPrVal        : REAL;
udiActvPrio   : UDINT;
bStaOverrd    : BOOL; 

rPrVal: Aktueller Wert des Analog-Output-Objekts.

udiActvPrio: Anzeige der aktuellen Priorität des AO-Objekts

bStaOverrd: Anzeige, dass das AO-Objekt durch einen lokalen Mechanismus übersteuert wird, siehe LocSwi

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

optional

Aufgabe

AO

FB_BACnetAO1203

 

AO-Objekt für die Ausgabe des Stellwertes

Priorität:

Freigabe

Wert

PRIO_SAFETY (1)

Eingang bEnSfty

Eingang rValSfty

PRIO_DISTURBANCE (3)

Eingang bEnDst

Eingang rValDst

PRIO_LOCAL (8)

Eingang bEnLoc

Eingang rValLoc

PRIO_PROGRAM (15)

Eingang bEnPgm

Eingang rValPgm

LocSwi

FB_BACnetBI1203

 

Digitales Eingangs-Objekt zur Anzeige des Schalters für die lokale Übersteuerung des Stellwertes des AO-Objekts

TLog

FB_BACnetTLog1201

 

Trendaufzeichnung des Stellwertes des AO-Objekts

IO-Verknüpfung

Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen

Parameter

Typ

optional

Prozessabbild

 

BI_LocalSwitch

BOOL

 

Eingang

Digitaleingang - Schalter Hand - Meldung - Hand/Auto

AO_PositioningCommand

INT

 

Ausgang

Analog Ausgang - Stellbefehl

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe