BAC_Scale_02
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_Scale_02 stellt eine Linear-Interpolation mit 2 Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [X1/Y1] bis [X2/Y2] bestimmt.

Schnittstelle
VAR_INPUT
rX : REAL;
rX: Eingangswert der Kennlinie
VAR_OUTPUT
rY : REAL;
rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
X1 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X1 vorgegeben | |
X2 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X2 vorgegeben | |
Y1 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y1 vorgegeben | |
Y2 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y2 vorgegeben | |
Scale | Der Baustein FB_BA_Chrct02 stellt eine Linear-Interpolation mit 2 Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen | |
Y | Ausgabe errechneter Ausgangswert der Kennlinie |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |