BAC_Ramp_01

Funktionsbeschreibung

Das Template stellt eine fallende Rampenbegrenzung dar. Eine steigende Flanke am Eingang bIn löst die Rampenfunktion aus. Die Ausgangsvariable rY nimmt den Wert 100 an und dieser fällt linear in Abhängigkeit der Abfallzeit RampTi auf 0.

Schnittstelle

BAC_Ramp_01 1:

Blockschaltbild

BAC_Ramp_01 2:

VAR_INPUT

bIn       : BOOL; 

bIn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang löst die Rampenfunktion aus.

VAR_OUTPUT

rY        : REAL;

rY: Ausgang der Rampenfunktion

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

RampTi

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe der Abfallzeit

RampFnct

FB_BA_RampLmt

Der Funktionsbaustein RampFnct ist das Kernstück der Rampenfunktion.

RampVal

FB_BACnetAVDisplay

Das AV-Objekt zeigt den Ausgang der Rampenfunktion

rtrigRamp

R_TRIG
SEL

Durch eine steigende Flanke am Eingang bIn führt dieses Netzwerk dem Funktionsbaustein RampFnct für einen Zyklus den Wert 100 zu und löst somit die Rampenfunktion aus.

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe