BAC_H_HtgCir_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_H_HtgCir_01 ist ein Witterungstemperatur geführter Heizkreis. Es beinhaltet eine Pumpe 1-stufig, ein stetiges Ventil und eine Heizkennlinie mit 4 Stützpunkten.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Regelung der Vorlauftemperatur
- Ansteuerung der Pumpe
- Ansteuerung des Regelventils
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
bEn : REAL;
rSp : REAL;
rVlv : REAL;
bEn: Ausgabe der Freigabe des Heizkreises
rSp: Ausgabe des Sollwertes des Heizkreises
rVlv: Ausgabe der Ventilstellung
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
Sched | Sub-Template Zeitschaltprogramm für die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb | |
FlWT | Sub-Template zur Anzeige der Vorlauftemperatur | |
RtWT | Sub-Template zur Anzeige der Rücklauftemperatur | |
Sp | Sub-Template Witterungstemperatur geführte Heizkreissteuerung. Es beinhaltet eine Heizkurve, einen Heizgrenzschalter und die Betriebsarten Frost / Nacht / Tag / Auto mit zugehörigem Sollwert. | |
PID | Sub-Template PID-Regler zur Regelung der Vorlauftemperatur | |
Vlv | Sub-Template zur Ansteuerung eines stetigen Ventils | |
Pu | Sub-Template zur Ansteuerung einer einstufigen Pumpe |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |