BAC_AC_SpRmTH_04
Anwendung
Das Template ist BAC_AC_SpRmTH_04 ist ein Sollwertprogramm für eine raumlufttechnische Anlage mit einer Raum- bzw. Abluft-Kaskadenregelung für die Temperatur und Feuchte.
Es gibt zwei Raumtemperaturbasissollwerte (SpTHtgY1, SpTColY1) mit einer energieneutralen Zone zwischen dem unteren (Heizbetrieb) und oberen Sollwert (Kühlbetrieb). Die energieneutralen Zone wird durch die Funktion SpHSupVis überwacht.
Eine außentemperaturabhängige Verschiebung der Raumtemperaturbasissollwerte ist durch zwei Kurvenfunktion realisiert (Sommer- Winterkompensation).

Die Eingabe der relativen Raumfeuchtesollwerte (%) erfolgt mit den BACnet-AV-Objekten SpHHumf (Befeuchten) und SpHDehumf (Entfeuchten). Es gibt eine energieneutrale Zone zwischen dem unteren (Befeuchten) und oberen Sollwert (Entfeuchten), welche durch die Funktion SpHSupVis überwacht wird.
Die beiden Sollwerte für die relative Raumfeuchte werden innerhalb des Templates mittels der aktuellen Raumtemperatur in zwei Sollwerte für die absolute Raumfeuchte (g/Kg) umgerechnet, SpXHumf (Befeuchten) und SpXDehumf (Entfeuchten).
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_Input
rRmT : REAL;
rRmT: Messwert der Raumtemperatur
VAR_OUTPUT
rSpTHtg : REAL;
rSpTCol : REAL;
rSpXHumf : REAL;
rSpXDehumf : REAL;
rSpHHumf : Real;
rSpHDehumf : Real;
rSpTHtg: Errechneter Sollwert Heizen der Raumtemperatur
rSpTCol: Errechneter Sollwert Kühlen der Raumtemperatur
rSpXHumf: Errechneter Sollwert Absolute Feuchte; Befeuchten
rSpXDehumf: Errechneter Sollwert Absolute Feuchte; Entfeuchten
rSpHHumf: Sollwert Relative Feuchte; Befeuchten
rSpHDehumf: Sollwert Relative Feuchte; Entfeuchten
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpTColX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColX1 Kühlen | |
SpTColX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColX2 Kühlen | |
SpTColY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColY1 Kühlen. Der Wert ist der Basissollwert für das Kühlen | |
SpTColY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColY2 Kühlen | |
SpTColScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Kühlen für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Aussentemperatur.
| |
SpTCol | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Kühlen | |
SpTHtgX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgX1 Heizen | |
SpTHtgX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgX2 Heizen | |
SpTHtgY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgY1 Heizen. Der Wert ist der Basissollwert für das Heizen | |
SpTHtgY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgY2 Heizen | |
SpTHtgScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Heizen für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
| |
SpTHtg | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Heizen | |
SpTSupVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der energieneutralen Zone der beiden Sollwerte SpTCol und SpTHtg | |
SpHHumf | Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes Befeuchten(%). | |
SpHDehumf | Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes Entfeuchten(%). | |
SpHSupVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der beiden Sollwerte SpHDehumf und SpHHumf | |
SpXHumf_HX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte, Befeuchten, berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpHHumf und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpXHumf | Ausgabe des errechneten absoluten Raumfeuchte-Sollwertes Befeuchten (g/Kg). | |
SpXDehumf_HX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte, Entfeuchten, berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpHDehumf und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpXDehumf | Ausgabe des errechneten absoluten Raumfeuchte-Sollwertes Entfeuchten (g/Kg). |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |