BAC_AC_SpRmTH_03
Anwendung
Das Template ist BAC_AC_SpRmTH_03 ist ein Sollwertprogramm für eine raumlufttechnische Anlage mit einer Raum- bzw. Abluft-Kaskadenregelung für die Temperatur und Feuchte.
Es gibt zwei Raumtemperaturbasissollwerte (SpTHtgY1, SpTColY1) mit einer energieneutralen Zone zwischen dem unteren (Heizbetrieb) und oberen Sollwert (Kühlbetrieb). Die energieneutralen Zone wird durch die Funktion SpHSupVis überwacht.
Eine außentemperaturabhängige Verschiebung der Raumtemperaturbasissollwerte ist durch zwei Kurvenfunktion realisiert (Sommer- Winterkompensation).

Die Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes (%) erfolgt mit dem BACnet-AV-Objekt SpH.
Eine energieneutrale Zone zwischen einem unteren Sollwert (Befeuchtung) und einem oberen Sollwert (Entfeuchtung) der Feuchteregelung existiert nicht.
Der Sollwert für die relative Raumfeuchte SpH wird innerhalb des Templates mittels der aktuellen Raumtemperatur in einen Sollwert für die absolute Raumfeuchte (g/Kg) umgerechnet SpX.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_Input
rRmT : REAL;
rRmT: Messwert der Raumtemperatur
VAR_OUTPUT
rSpTHtg : REAL;
rSpTCol : REAL;
rSpX : REAL;
rSpH : Real;
rSpTHtg: Errechneter Sollwert Heizen der Raumtemperatur
rSpTCol: Errechneter Sollwert Kühlen der Raumtemperatur
rSpX: Errechneter Sollwert der Raumfeuchte absolut
rSpH: Sollwert Raumfeuchte relativ
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpTColX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColX1 Kühlen | |
SpTColX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColX2 Kühlen | |
SpTColY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColY1 Kühlen. Der Wert ist der Basissollwert für das Kühlen | |
SpTColY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTColY2 Kühlen | |
SpTColScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Kühlen für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Aussentemperatur.
| |
SpTCol | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Kühlen | |
SpTHtgX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgX1 Heizen | |
SpTHtgX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgX2 Heizen | |
SpTHtgY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgY1 Heizen. Der Wert ist der Basissollwert für das Heizen | |
SpTHtgY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt SpTHtgY2 Heizen | |
SpTHtgScale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie Heizen für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Aussentemperatur.
| |
SpTHtg | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Heizen | |
SpTSupVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der energieneutralen Zone der beiden Sollwerte SpTCol und SpTHtg | |
SpH | Eingabe des Raumfeuchtesollwertes relativ (%). | |
SpHX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpH und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpX | Ausgabe des errechneten Raumfeuchte-Sollwertes absolut (g/Kg). |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |