BAC_AC_SpRmTH_02
Anwendung
Das Template ist BAC_AC_SpRmTH_02 ist ein einfaches Sollwertprogramm für eine raumlufttechnische Anlage mit einer Raum- bzw. Abluft-Kaskadenregelung für die Temperatur und Feuchte.
Es gibt einen Raumtemperaturbasissollwert SpT_Y2_3. Eine energieneutrale Zone zwischen einen unteren (Heizbetrieb) und einem oberen Sollwert (Kühlbetrieb) existiert nicht. Eine außentemperaturabhängige Verschiebung des Raumtemperaturbasissollwertes ist durch eine Kurvenfunktion realisiert (Sommer- Winterkompensation).
Die Eingabe der relativen Raumfeuchtesollwerte (%) erfolgt mit den BACnet-AV-Objekten SpHHumf (Befeuchten) und SpHDehumf (Entfeuchten). Es gibt eine energieneutrale Zone zwischen dem unteren (Befeuchten) und oberen Sollwert (Entfeuchten), welche durch die Funktion SpHSupVis überwacht wird.
Die beiden Sollwerte für die relative Raumfeuchte werden innerhalb des Templates mittels der aktuellen Raumtemperatur in zwei Sollwerte für die absolute Raumfeuchte (g/Kg) umgerechnet, SpXHumf (Befeuchten) und SpXDehumf (Entfeuchten).
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_Input
rRmT : REAL;
rRmT: Messwert der Raumtemperatur
VAR_OUTPUT
rSpT : REAL;
rSpXHumf : REAL;
rSpXDehumf : REAL;
rSpHHumf : REAL;
rSpHDehumf : REAL;
rSpT: Errechneter Sollwert der Raumtemperatur
rSpXHumf: Sollwert Absolute Feuchte; Befeuchten
rSpXDehumf: Sollwert Absolute Feuchte; Entfeuchten
rSpHHumf: Sollwert Relative Feuchte; Befeuchten
rSpHDehumf: Sollwert Relative Feuchte; Entfeuchten
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpT_X1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 | |
SpT_X2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 | |
SpT_X3 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3 | |
SpT_X4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4 | |
SpT_Y1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 | |
SpT_Y2_3 | Eingabe des Wertes für die Stützpunkte Y2/Y3. Der Wert ist der Basissollwert | |
SpT_Y4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4 | |
T_Scale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
| |
SpT | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes. | |
SpHHumf | Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes Befeuchten(%). | |
SpHDehumf | Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes Entfeuchten(%). | |
SpHSupVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der energieneutralen Zone zwischen den beiden Sollwerten SpHDehumf und SpHHumf | |
SpXHumf_HX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte, Befeuchten, berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpHHumf und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpXHumf | Ausgabe des errechneten absoluten Raumfeuchte-Sollwertes Befeuchten (g/Kg). | |
SpXDehumf_HX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte, Entfeuchten, berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpHDehumf und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpXDehumf | Ausgabe des errechneten absoluten Raumfeuchte-Sollwertes Entfeuchten (g/Kg). |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |