BAC_AC_SpRmTH_01
Anwendung
Das Template ist BAC_AC_SpRmTH_01 ist ein einfaches Sollwertprogramm für eine raumlufttechnische Anlage mit einer Raum- bzw. Abluft-Kaskadenregelung für die Temperatur und Feuchte.
Es gibt einen Raumtemperaturbasissollwert SpT_Y2_3. Eine energieneutrale Zone zwischen einen unteren (Heizbetrieb) und einem oberen Sollwert (Kühlbetrieb) existiert nicht. Eine außentemperaturabhängige Verschiebung des Raumtemperaturbasissollwertes ist durch eine Kurvenfunktion realisiert (Sommer- Winterkompensation).
Die Eingabe des relativen Raumfeuchtesollwertes (%) erfolgt mit dem BACnet-AV-Objekt SpH.
Eine energieneutrale Zone zwischen einem unteren (Befeuchtung) und einem oberen Sollwert (Entfeuchtung) der Feuchteregelung existiert nicht.
Der Sollwert für die relative Raumfeuchte wird innerhalb des Templates mittels der aktuellen Raumtemperatur in einen Sollwert für die absolute Raumfeuchte (g/Kg) umgerechnet SpX.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_Input
rRmT : REAL;
rRmT: Messwert der Raumtemperatur
VAR_OUTPUT
rSpT : REAL;
rSpX : REAL;
rSpH : Real;
rSpT: Errechneter Sollwert der Raumtemperatur
rSpX: Errechneter Sollwert der Raumfeuchte absolut
rSpH: Sollwert Raumfeuchte relativ
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpT_X1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 | |
SpT_X2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 | |
SpT_X3 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3 | |
SpT_X4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4 | |
SpT_Y1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 | |
SpT_Y2_3 | Eingabe des Wertes für die Stützpunkte Y2/Y3. Der Wert ist der Basissollwert | |
SpT_Y4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4 | |
T_Scale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.
| |
SpT | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes. | |
SpH | Eingabe des Raumfeuchtesollwertes relative (%). | |
SpHX | Mit diesem Funktionsbaustein wird der Sollwert der absoluten Raumfeuchte berechnet. Für die Berechnung der Größe wird die Raumtemperatur, der Sollwert der relativen Feuchte SpH und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
SpX | Ausgabe des errechneten Raumfeuchte-Sollwertes absolut (g/Kg). |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |