BAC_AC_SumNgtCol_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_AC_SumNgtCol_01 wird verwendet um nachts mit kühler Außenluft die tags zuvor aufgeheizten Räume herunter zu kühlen. Die Funktion der Sommernachtkühlung dient zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einsparung elektrischer Energie. In den ersten Stunden des nächsten Sommertages wird elektrische Energie zur Kälteerzeugung eingespart.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rRmT : REAL;
rSp : REAL;
rRmT : Messwert Raumtemperatur
rSp: Sollwert Raumtemperatur
VAR_OUTPUT
bNgtCol : BOOL;
bNgtCol: Sommernachtkühlung eingeschaltet
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
RmTHys | Eingabe eines Hysteresewertes um den Raumtemperatursollwert. Damit wird ein zu häufiges Ein- und Ausschalten bei schwankender Raumtemperatur vermieden. | |
Sched | Mit dem Schedule-Objekt werden die Zeiträume definiert in denen die Nachtkühlung freigegeben ist. | |
WthTLoLmt | Eingabe des Wertes für die untere Außentemperatur. Die untere Außentemperatur verhindert ein zu starkes Auskühlen. | |
SwiOffDiffT | Eingabe des Wertes für Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die Sommernachtkühlung gesperrt wird. | |
SwiOnDiffT | Eingabe des Wertes für Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die Sommernachtkühlung freigegeben wird. | |
NgtColFnct | Der Funktionsbaustein NgtColFnct ist das Kernstück des Templates BAC_AC_SumNgtCol_01 und beinhaltet den eigentlichen Steuerungsprozess des Nachtkühlprogramms | |
NgtCol | Das BV-Objekt signalisiert, dass die Nachtkühlung eingeschaltet ist. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |