FB_BACnetSchedB1201
BACnet Scheduler vom Ausgabetyp BOOL
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein generiert ein BACnet-Scheduler-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung. Der Ausgabetyp des Objekts ist vom Typ BOOL.
Die Parametrierung des Objekts erfolgt dabei entweder aus dem BACnet heraus oder per Kommentarzeilen im PLC-Deklarationsteil.
Ein-Ausgänge
VAR_OUTPUT
bPrVal : BOOL;
bStaOoServ : BOOL;
bStaFlt : BOOL;
dwObjId : DWORD;
bErr : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
bPrVal: Ausgabewert des Zeitplans in Anhängigkeit des aktuell eingestellten Datums/Uhrzeit und der Zeitplaneinträge.
bStaOvrrd: Zeigt den Zustand des Statusflags „Overridden“ des Binary-Value-Objekts an.
bStaFlt: Zeigt den Zustand des Statusflags „Fault“ des Binary-Value-Objekts an.
dwObjId: BACnet-Objekt-ID des Binary-Value-Objekts.
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stComnMsg : ST_BA_ComnMsg;
fbDvc : FB_BACnet_Device;
stComnMsg: Referenz auf die Verbindungsstruktur zum Melde-Sammelbaustein FB_BA_ComMsg.
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |