BAC_AC_ColT_01
Anwendung
Das Template BAC_AC_ColT_01 dient der Steuerung und Regelung eines Kaltwasser-Luftkühlers ohne Entfeuchteregelung.
Das Template BAC_AC_ColT_01 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:
- ColTPID Regelung der Zulufttemperatur
- ColTPu Ansteuerung der Kühlerpumpe
- ColTVlv Ansteuerung eines stetigen Regelventils
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSpCol : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rSuAT: Messwert der Zulufttemperatur
rSpCol: Sollwert für die Zulufttemperatur
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
PID | Sub-Template inklusive des PID-Sequenzreglers für die Zulufttemperaturregelung. | |
Vlv | Sub-Template zur Ansteuerung eines stetigen Ventils | |
Pu | Sub-Template zur Ansteuerung einer einstufigen Pumpe |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |