BAC_AC_SuAFan1st_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_AC_SuAFan1st_01 dient zur Steuerung eines einstufigen Zuluftventilators.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Ansteuerung des Zuluftventilators
- Differenzdrucküberwachung
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02
Blockschaltbild

VAR_INPUT
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DiffPrssMonit | Sub-Template Differenzdrucküberwachung mittels Differenzdruckschalter | |||||
Mot | Sub-Template Ansteuerung eines einstufigen Motors inklusive Motorlogik. | |||||
OpModSfty | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Sicherheitspriorität für die Ansteuerung des Zuluftventilators Mot | |||||
udiOpMod | Freigabe | |||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | TRUE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | TRUE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | FALSE | ||||
OPMOD_AC_FIRE | Feuer | FALSE | ||||
OpModDst | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Priorität Störung für die Ansteuerung des Zuluftventilators Motsee "Extracted nested table 49" | |||||
|
| udiOpMod | Freigabe | |||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | TRUE | ||||
OPMOD_AC_EMERG | Notfall | FALSE | ||||
OPMOD_AC_FRST | Frost | FALSE | ||||
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | Zentralabschaltung | FALSE | ||||
OPMOD_AC_ALM | Störung/Alarm | FALSE | ||||
| >= | Das Ergebnis des Netzwerkes ist die Freigabe für den Zuluftventilator anhand der Anlagenschritte udiPltStp | ||||
| OR | Das Ergebnis der OR-Operation ist die Freigabe der Störungspriorität des Templates Mot. | ||||
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |