BAC_ErcIcPrt_02

Funktionsbeschreibung

Das Template dient zum Schutz vor der Vereisung einer Energierückgewinnung.
Beim Ansprechen des HighLimit des Differenzdruckfühlers DiffPrssExhMonit wird eine Rampenfunktion aktiviert, welche ein analoges Begrenzungssignal erzeugt.
Die Begrenzung der Energierückgewinnung bewirkt eine Abtauung durch den warmen Abluftstrom.

Schnittstelle

BAC_ErcIcPrt_02 1:

Anlagenschema

BAC_ErcIcPrt_02 2:

Blockschaltbild

BAC_ErcIcPrt_02 3:

VAR_OUTPUT

rY        : REAL;

rY: Ausgabe des Rampensignals. Bei nicht ausgelöstem HighLimit des Differenzdruckfühlers wird an rY 100% ausgegeben

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

DiffPrssExhMonit

FB_BACnetAI1203

Differenzdruckfühler über dem Fortluft seitigen Wärmetauscher

RampTi

FB_BACnetAVSetpoint

Eingabe der Anstiegszeit des Rampensignals

RampFnct

FB_BA_RampLmt

Rampenfunktion welche ein von 0% ausgehendes steigendes Rampensignal erzeugt, wenn der Differenzdruckfühler angesprochen hat.

RampVal

FB_BACnetAVDisplay

Anzeige des Rampensignals

rtrigRamp

R_TRIG
SEL

Gibt der Rampenfunktion für einen Zyklus den Startwert 0% vor, wenn der Differenzdruckschalter ausgelöst hat.

IO-Verknüpfung

Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen

Parameter

Typ

optional

Prozessabbild

 

AI_Differential_Pressure_Sensor

INT

 

Eingang

Analogeingang - Messwert - Differenzdruck Fortluft

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe