Manual Motion und Homing
Homing Velocity



bCalibrationCam
Ein boolscher Eingang von MC_Home. Er wertet das Signal einer Referenznocke aus. Dieses Referenzsignal kann über einen digitalen Eingang in die Steuereinheit eingekoppelt werden.
Homing Velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit, die von einem Funktionsbaustein MC_Home bei der Hinfahrt zu einer Referenznocke in der Standard-Homing-Sequenz verwendet wird, wenn der HomingMode MC_DefaultHoming ausgewählt ist und der Eingang bCalibrationCam ausgewertet wird.
Homing Velocity (off plc cam)
Geschwindigkeit, die von einem Funktionsbaustein MC_Home bei der Wegfahrt von einer Referenznocke in der Standard-Homing-Sequenz verwendet wird, wenn der HomingMode MC_DefaultHoming ausgewählt ist und der Eingang bCalibrationCam ausgewertet wird.
Manual Velocity



Manual Velocity (Fast)
Online-Dialog:
- Verwendete Geschwindigkeit für MOTION | NC-Task 1 SAF | Axes | Axis 1 | Online | -- F1.
- Verwendete Geschwindigkeit für MOTION | NC-Task 1 SAF | Axes | Axis 1 | Online | ++ F4.
- Analog für andere Bezeichner
MC_Jog:
- Geschwindigkeit, die von einem an der Achse angewendeten Funktionsbaustein
MC_Jogverwendet wird, wenn sein EingangJogForwardoder sein EingangJogBackwardsTRUEist und als seinModeMC_JOGMODE_STANDARD_FASTausgewählt ist.
Manual Velocity (Slow)
Online-Dialog:
- Verwendete Geschwindigkeit für MOTION | NC-Task 1 SAF | Axes | Axis 1 | Online | - F2.
- Verwendete Geschwindigkeit für MOTION | NC-Task 1 SAF | Axes | Axis 1 | Online | + F3.
- Analog für andere Bezeichner.
MC_Jog:
- Geschwindigkeit, die von einem an der Achse angewendeten Funktionsbaustein
MC_Jogverwendet wird, wenn sein EingangJogForwardoder sein EingangJogBackwardsTRUEist und als seinModeMC_JOGMODE_STANDARD_SLOWausgewählt ist.
Schaltflächen im Dialog Online
Im Dialog „MOTION | NC-Task 1 SAF | Axes | Axis 1 | Online“ gibt es die Schaltflächen -- F1, - F2, + F3 und ++ F4.

Jog Increment



Jog Increment (Forward)
Nicht verwendet.
Explizit wird dieser Parameter derzeit in TC3 Motion-Bibliotheken nicht verwendet. Der Parameter selbst kann jedoch indirekt vom Benutzer gelesen oder geschrieben oder eingesetzt werden, z. B. in einem vom Benutzer erstellten Funktionsbaustein oder in einer HMI.
Jog Increment (Backward)
Nicht verwendet.
Explizit wird dieser Parameter derzeit in TC3 Motion-Bibliotheken nicht verwendet. Der Parameter selbst kann jedoch indirekt vom Benutzer gelesen oder geschrieben oder eingesetzt werden, z. B. in einem vom Benutzer erstellten Funktionsbaustein oder in einer HMI.
MC_JOGMODE_INCHING
Der Funktionsbaustein MC_Jog ermöglicht es, eine Achse über manuelle Tasten zu fahren. Das Tastensignal kann direkt mit dem Eingang JogForward oder JogBackwards verbunden werden. Der gewünschte Betriebsmodus wird durch den Eingang Mode vorgeschrieben. Bei Anwendung des Modus MC_JOGMODE_INCHING fährt eine steigende Flanke an einem der Jog-Eingänge die Achse über eine bestimmte Strecke, die am Eingang Position zugewiesen wird.
Weitere Informationen:
- MC_Jog (PLC-Bibliothek Tc2_MC2)