MC_Jog
Mit dem Funktionsbaustein MC_Jog wird es ermöglicht, eine Achse mit Handbedientasten zu fahren. Das Tastensignal kann direkt mit den beiden Eingängen „JogForward“ und „JogBackwards“ verbunden werden. Über den Eingang „Mode“ wird die gewünschte Betriebsart festgelegt. So steht beispielsweise auch ein Inching-Mode zur Verfügung, in dem die Achse mit jedem Tastendruck um einen festgelegten Distanz-Schritt fährt. Je nach Betriebsart können Geschwindigkeit und Dynamik der Bewegung bestimmt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
JogForward : BOOL;
JogBackwards : BOOL;
Mode : E_JogMode;
Position : LREAL;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
JogForward | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt und die Achse in positiver Fahrtrichtung bewegt. Je nach Betriebsart (siehe Eingang „Mode“) fährt die Achse, solange das Signal TRUE bleibt oder stoppt automatisch nach einer festgelegten Distanz. Während der Bewegung werden keine weiteren Signalflanken angenommen, auch nicht am Eingang „JogBackwards“. Bei gleichzeitiger Signalflanke an den Eingängen „JogForward“ und „JogBackwards“ hat „JogForward“ Vorrang. |
JogBackwards | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt und die Achse in negativer Fahrtrichtung bewegt. „JogForward“ und „JogBackwards“ sollten alternativ getriggert werden, sind aber auch intern gegeneinander verriegelt. |
Mode | Legt die Betriebsart fest, in der die Handfunktion ausgeführt wird.
| |
Position | LREAL | Relative Distanz, um die in der Betriebsart MC_JOGMODE_INCHING verfahren wird. |
Velocity | LREAL | Maximale Geschwindigkeit, mit der gefahren werden soll (>0). |
Acceleration | LREAL | Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager. |
Deceleration | LREAL | Verzögerung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager. |
Jerk | LREAL | Ruck (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt der Standard-Ruck aus der Achskonfiguration im System Manager. |
![]() | Die Parameter „Position“, „Velocity“, „Acceleration“, „Deceleration“ und „Jerk“ werden in den Betriebsarten MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW und MC_JOGMODE_STANDARD_FAST nicht verwendet und können frei bleiben. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Axis | Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Done | BOOL | TRUE, wenn eine Bewegung erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, sobald der Baustein aktiv ist. FALSE, wenn er sich im Grundzustand befindet. Erst dann kann eine weitere Flanke an den Jog-Eingängen angenommen werden. |
Active | BOOL | Zeigt an, dass die Achse durch die Jog-Funktion bewegt wird. |
CommandAborted | BOOL | TRUE, wenn der Vorgang von außen, z. B. durch den Aufruf von MC_Stop, abgebrochen wurde. |
Error | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_MC2 |