Werkzeugkasten
Der Werkzeugkasten stellt alle Visualisierungselemente bereit, die im Visualisierungseditor eingefügt werden können. Die Elemente werden über Bibliotheken im Projekt bereitgestellt. Die Auswahl im Werkzeugfenster hängt vom gerade aktiven Visualisierungsprofil ab.
Falls das Werkzeugkastenfenster noch nicht sichtbar ist, kann es im Menü "Ansicht" über "Werkzeugkasten" geöffnet werden. Der Werkzeugkasten enthält die folgenden Kategorien:
Unter diesen Kategorien werden die zugehörigen Visualisierungselemente jeweils mit Symbol und Namen aufgelistet.

Mittels Drag-and-drop, also Anwählen und bei gedrückter Maustaste Ziehen, können die Visualisierungselemente im Visualisierungseditor eingefügt werden. Ein Pluszeichen während des Ziehens des Elements am Cursor-Symbol zeigt an, dass ein Element gerade ins Editorfenster eingefügt werden kann. Nach Loslassen der Maustaste wird das Element im Editor angezeigt.
Ein Element kann auch im Menü "Visualization" unter "Visualisierungselement einfügen" eingefügt werden. Hier steht die gleiche Auswahl an Elementen bereit wie im Werkzeugkasten. Wenn nötig, kann das Visualisierungsmenü über den Anpassen-Dialog (Befehlskategorie "Visualisierungskommandos") entsprechend angepasst werden.