Visualisierungsbibliotheken

Die als Funktionsblock programmierten Visualisierungselemente werden über Bibliotheken bereitgestellt. Wenn ein Visualisierungsobjekt im Projekt eingefügt wird, werden bestimmte Visualisierungsbibliotheken im SPS-Projekt eingebunden. Die Namen und Versionen dieser Bibliotheken sind im aktuell verwendeten Visualisierungsprofil definiert. Das Profil legt auch genau fest, welche Elemente aus diesen Bibliotheken in dem Werkzeugkasten des Visualisierungseditors bereitstehen.

Eine Visualisierungsbibliothek ist immer als spezieller Typ einer ‚Platzhalter-Bibliothek‘ angelegt. Das bewirkt, dass die genaue Version der zu verwendenden Bibliothek nicht festgelegt ist, solange sie nicht in einem Projekt eingebunden wird. Erst dann bestimmt das aktuelle Visualisierungsprofil, welche Version tatsächlich benötigt wird. Beachten Sie, dass dieser Typ von Bibliothek sich von den gerätespezifischen Platzhalter-Bibliotheken unterscheidet, bei denen die Platzhalter aus der Gerätebeschreibung aufgelöst werden.

Siehe nachfolgend die Basis-Bibliotheken, die standardmäßig eingebunden werden, sobald ein Visualisierungsobjekt in ein Standardprojekt eingefügt wird. Sie referenzieren weitere Bibliotheken, die hier nicht aufgeführt sind. Im Standardfall müssen Sie die Visualisierungsbibliotheken nicht explizit einfügen oder in Ihren Applikationen verwenden: