Histogramm
Mit diesem Element kann zu einer Visualisierungsseite ein Histogramm hinzugefügt werden, um Werte eines Arrays darzustellen. Der minimale und maximale Anzeigewert kann angegeben werden. Für bestimmte Wertebereiche können spezielle Farben definiert werden. Ein Beispiel für die Konfiguration ist im Abschnitt "Konfiguration eines Histogramms" zu finden.
Eigenschafteneditor
Die Eigenschaften eines Visualisierungselementes - mit Ausnahme von Ausrichtung und Reihenfolge - können alle im Eigenschafteneditor konfiguriert werden. Dieser öffnet standardmäßig neben dem Visualisierungseditor oder wird explizit über den Befehl "Eigenschaften" (standardmäßig im Ansicht-Menü) geöffnet.
Eine Eigenschaft kann durch Bearbeiten des Feldes "Wert" verändert werden. Dazu wird in diesem Feld abhängig vom Elementtyp ein Eingabefeld, eine Auswahlliste, ein Dialog oder eine zu aktivierende Checkbox bereitgestellt. Das Wertefeld wird geöffnet
- nach einem Doppelklick,
- nach einem Einzelklick in ein selektiertes Feld,
- über die Leertaste, wenn das Feld bereits selektiert worden ist.
Wenn eine Variable zugewiesen wird,
- geben Sie einfach deren Namen ein.
- öffnen Sie mit der Schaltfläche
die Eingabehilfe, um eine Variable auszuwählen. Die Kategorie Variablen listet alle Variablen auf, die im Projekt bisher definiert wurden.
Das Arbeiten in der Liste der Eigenschaften kann mithilfe von Standard-, Sortier- und Filterfunktionen erleichtert werden.
Elementeigenschaften
Im Folgenden werden alle Elementeigenschaften und deren Beschreibungen aufgelistet.
Elementname | Der Elementname kann geändert werden. Standardname ist "GenElemInst_x". "x" steht für eine fortlaufende Nummerierung. |
Elementtyp | Hier ist der Typ des Elements eingetragen. Bei drei Elementgruppen ist es möglich zwischen den zugehörigen Elementen zu wechseln, indem der Elementtyp geändert wird: |
Datenarray | Variable vom Typ Array, deren Daten visualisiert werden soll. |
Unterbereich des Arrays
Unterbereich verwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur der Unterbereich des zugewiesen Datenarrays verwendet |
Startindex | Indiziert den ersten Datensatz des zugewiesenen Datenarrays. |
Endindex | Indiziert den letzten Datensatz des zugewiesenen Datenarrays. |
Darstellungstyp | Hier kann der Darstellungstyp der Daten im Histogramm ausgewählt werden:
|
Linienstärke | Stärke der Kurve, durch die die Daten im Histogramm dargestellt werden - Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn im Darstellungstyp "Kurve" ausgewählt worden ist. |
Horizontale Linien anzeigen | Wenn diese Option aktiviert ist, werden horizontale Linien an den Hauptskalen gezeichnet. |
Relative Balkenbreite | Relative Breite des Balkens bzw. der Linie in Pixeln |
Position
Hier ist die Position (X/Y-Koordinaten) und Größe (Breite und Höhe) des Elements jeweils in Pixel zu definieren. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive X-Achse verläuft nach rechts, die positive Y-Achse verläuft nach unten. Werden die Werte editiert, wird gleichzeitig das angezeigte Element im Visualisierungseditor geändert.
X | Horizontale Position in Pixel – X=0 ist der linke Fensterrand. |
Y | Vertikale Position in Pixel – Y=0 ist der obere Fensterrand. |
Breite | Breite des Elements in Pixel |
Höhe | Höhe des Elements in Pixel |
Skala
|
Skalenanfang |
Wert, der die Skalierungsanzeige von unten begrenzt |
|
Skalenende |
Wert, der die Skalierungsanzeige von oben begrenzt |
|
Hauptskala |
Abstand zwischen zwei Strichen der Grobskala |
|
Unterskala |
Abstand zwischen zwei Strichen der Feinskala. Der Wert kann auf 0 gesetzt werden, falls eine weitere Unterteilung der Grobskala nicht gewünscht ist. |
|
Skalenfarbe |
Die Farbe kann über die Selektionsliste bzw. über die Schaltfläche |
|
Grundlinie |
Numerischer Wert, um den sich die Grundlinie des Histogramms nach oben verschieben soll. |
Beschriftung
|
Einheit |
Der eingegebene Text beschriftet das Element. Er wird unterhalb des Mittelpunkts der Skalierung angezeigt. Auf diese Weise kann beispielsweise die Skalierungseinheit angegeben werden. |
|
Schriftart |
Hier ist die Schriftart für Einheit und Skalierung festzulegen:
Mit Klick auf die Schaltfläche |
|
Skalenformat (C-Syntax) |
Benutzen Sie die C-Syntax zur Angabe der Formatierung der Skalierungsbeschriftung. So führt die Eingabe des Strings "%3.2f s" in diesem Feld zur Anzeige der Skalierungsbeschriftungen mit 3 Stellen, davon 2 Nachkommastellen, gefolgt vom Buchstaben "s". |
|
Max. Breite der Beschriftungen |
Wert, der die maximale Breite der Skalierungsbeschriftung vorgibt– In der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Benutzen Sie diese Vorgabe nur, falls die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
|
Höhe der Beschriftungen |
Wert, der die Höhe der Skalierungsbeschriftung vorgibt – In der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Benutzen Sie diese Vorgabe nur, falls die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
|
Farbe Schriftart |
Die Farbe für die Schrift kann über Selektionsliste bzw. über Schaltfläche |
Farben
Eine Farbe wird mittels Hexadezimalzahl definiert, die sich aus Rot/ Grün/ Blau (RGB) Anteilen zusammensetzt. Für jede dieser drei Farben sind 256 (0-255) Werte verfügbar, die hier statisch eingetragen werden können. Die Farbe kann aus einer Auswahlliste oder dem Farbauswahldialog, der über die Schaltfläche
geöffnet werden kann, gewählt werden. Zusätzlich kann für jede Farbe der Grad der Transparenz (0: voll transparent, 255: voll deckend) eingestellt werden.
|
Farbe des Graphen |
Farbe für den Graphen |
|
Alarmfarbe
|
Hier ist der Schwellenwert für den Alarm festzulegen.
Wenn der aktuelle Wert des Arrayelements die Alarmbedingung erfüllt, dann wird der Alarm gesetzt. Bei ‚Weniger‘ wird der Alarm ausgelöst, wenn der Wert kleiner als der Schwellenwert ist, und bei "Mehr" wird der Alarm ausgelöst, wenn der Wert größer als der Schwellenwert ist.
Hier kann eine Farbe ausgewählt werden, in der der einzelne Balken im Alarmfall dargestellt wird. |
|
Farbbereiche verwenden |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die spezifizierten Farbbereiche so wie unter Farbbereiche definiert dargestellt. |
|
Farbbereiche
|
Mit einem Klick auf die Schaltfläche [<n>]: Die Nummer indiziert den Bereich. Mit einem Klick auf "Löschen" wird der zugehörige Farbbereich mit seinen Einstellungen gelöscht. |
Bereich [<n>]
|
Bereichsanfang |
Anfang des Farbbereichs. Er muss innerhalb der definierten Skala liegen. |
|
Bereichsende |
Ende des Farbbereichs. Er muss innerhalb der definierten Skala liegen. |
|
Farbe |
Farbe des Balkenbereichs |
![]() | Transparenz wird unter Windows CE nicht unterstützt. |
Zugriffsrechte
Bei dieser Einstellung handelt es sich um die Zugriffsrechte, die für das einzelne Element gelten. Mit einem Mausklick kann der Zugriffsrechtedialog geöffnet werden. Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn eine Benutzerverwaltung zum SPS-Projekt hinzugefügt worden ist. Es existieren folgende Statusmeldungen:
Nicht gesetzt. Alle Rechte. | Die Standardmeldung ist gesetzt, wenn das Element für alle Gruppen bedienbar angezeigt wird. |
Rechte sind vergeben: Eingeschränkte Rechte. | Die Meldung ist gesetzt, wenn das Element für mindestens eine Gruppe mit eingeschränktem Verhalten angezeigt wird. |
aus dem Standarddialog zur Farbauswahl eingestellt werden.
wird ein neuer Farbbereich erzeugt. Für jeden Farbbereich wird ein Bereich angelegt, der die entsprechenden Einstellungen erfasst.