Balkenanzeige
Mit diesem Element kann eine Balkenanzeige zur Visualisierung hinzugefügt werden. Die Balkenanzeige hat ein vordefiniertes Design, bei dem die Hintergrundfarbe geändert werden kann. Wahlweise kann dieses Design durch ein eigenes Hintergrundbild ersetzt werden. Die Ausrichtung der Anzeige kann von horizontal in vertikal geändert werden und der Balken kann in Farbbereiche unterteilt werden.

Eigenschafteneditor
Die Eigenschaften eines Visualisierungselementes - mit Ausnahme von Ausrichtung und Reihenfolge - können alle im Eigenschafteneditor konfiguriert werden. Dieser öffnet standardmäßig neben dem Visualisierungseditor oder wird explizit über den Befehl "Eigenschaften" (standardmäßig im Ansicht-Menü) geöffnet.
Eine Eigenschaft kann durch Bearbeiten des Feldes "Wert" verändert werden. Dazu wird in diesem Feld abhängig vom Elementtyp ein Eingabefeld, eine Auswahlliste, ein Dialog oder eine zu aktivierende Checkbox bereitgestellt. Das Wertefeld wird geöffnet
- nach einem Doppelklick,
- nach einem Einzelklick in ein selektiertes Feld,
- über die Leertaste, wenn das Feld bereits selektiert worden ist.
Wenn eine Variable zugewiesen wird,
- geben Sie einfach deren Namen ein.
- öffnen Sie mit der Schaltfläche
die Eingabehilfe, um eine Variable auszuwählen. Die Kategorie Variablen listet alle Variablen auf, die im Projekt bisher definiert wurden.
Das Arbeiten in der Liste der Eigenschaften kann mithilfe von Standard-, Sortier- und Filterfunktionen erleichtert werden.
Elementeigenschaften
Im Folgenden werden alle Elementeigenschaften und deren Beschreibungen aufgelistet.
Elementname | Der Elementname kann geändert werden. Standardname ist "GenElemInst_x". "x" steht für eine fortlaufende Nummerierung. |
Elementtyp | Hier ist der Typ des Elements eingetragen. Bei drei Elementgruppen ist es möglich zwischen den zugehörigen Elementen zu wechseln, indem der Elementtyp geändert wird: |
Variable | Numerische Variable, deren Wert als Balkenlänge dargestellt wird. |
Position
Hier ist die Position (X/Y-Koordinaten) und Größe (Breite und Höhe) des Elements jeweils in Pixel zu definieren. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive X-Achse verläuft nach rechts, die positive Y-Achse verläuft nach unten. Werden die Werte editiert, wird gleichzeitig das angezeigte Element im Visualisierungseditor geändert.
X | Horizontale Position in Pixel – X=0 ist der linke Fensterrand. |
Y | Vertikale Position in Pixel – Y=0 ist der obere Fensterrand. |
Breite | Breite des Elements in Pixel |
Höhe | Höhe des Elements in Pixel |
Hintergrund
Wird kein eigenes Hintergrundbild genutzt, stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:
Farbe Hintergrund |
Auszuwählen ist eine Farbe für den Balken:
|
Wird ein eigenes Hintergrundbild definiert, stehen diese Eigenschaften zur Verfügung:
Bild |
Hier kann ein Bild aus einem ImagePool zugewiesen werden, indem der Name der Bilddatei oder dessen ID angegeben wird. |
Transparenzfarbe |
Für Bilder mit transparentem Hintergrund kann eine Farbe ausgewählt werden, die transparent dargestellt werden soll. Die Schaltfläche |
Balken
Diagrammart | Die Drop-down-Liste stellt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie Balken und Skale platziert werden können:
|
Ausrichtung | Der Balken kann horizontal oder vertikal ausgerichtet sein. Die Ausrichtung entsteht aus dem Verhältnis von Breite zu Höhe und kann hier nicht editiert werden. Diese Änderung erfolgt im Visualisierungseditor, indem ein Eckpunkt es Elements mit der Maus "gegriffen" und horizontal oder vertikal gezogen wird. |
Laufrichtung | Ist die Ausrichtung horizontal, kann gewählt werden zwischen:
Ist die Ausrichtung vertikal, kann gewählt werden zwischen:
|
Skala
Skalenanfang |
Wert, der die Skalierungsanzeige von unten begrenzt |
Skalenende |
Wert, der die Skalierungsanzeige von oben begrenzt |
Hauptskala |
Abstand zwischen zwei Strichen der Grobskala |
Unterskala |
Abstand zwischen zwei Strichen der Feinskala. Der Wert kann auf 0 gesetzt werden, falls eine weitere Unterteilung der Grobskala nicht gewünscht ist. |
Skalenlinienstärke |
Dicke der Skalenlinie in Pixel |
Skalenfarbe |
Die Farbe kann über die Selektionsliste bzw. über die Schaltfläche |
Skala in 3D |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Skala 3-dimensional dargestellt. |
Elementrahmen |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Rahmen um die Balkenanzeige gezogen. |
Beschriftung
Einheit |
Der eingegebene Text beschriftet das Element. Er wird unterhalb des Mittelpunkts der Skalierung angezeigt. Auf diese Weise kann beispielsweise die Skalierungseinheit angegeben werden. |
Schriftart |
Hier ist die Schriftart für Einheit und Skalierung festzulegen:
Mit Klick auf die Schaltfläche |
Skalenformat (C-Syntax) |
Benutzen Sie die C-Syntax zur Angabe der Formatierung der Skalierungsbeschriftung. So führt die Eingabe des Strings "%3.2f s" in diesem Feld zur Anzeige der Skalierungsbeschriftungen mit 3 Stellen, davon 2 Nachkommastellen, gefolgt vom Buchstaben "s". |
Max. Breite der Beschriftungen |
Wert, der die maximale Breite der Skalierungsbeschriftung vorgibt– In der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Benutzen Sie diese Vorgabe nur, falls die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
Höhe der Beschriftungen |
Wert, der die Höhe der Skalierungsbeschriftung vorgibt – In der Regel wird dieser Wert automatisch richtig festgesetzt. Benutzen Sie diese Vorgabe nur, falls die automatische Anpassung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. |
Farbe Schriftart |
Die Farbe für die Schrift kann über Selektionsliste bzw. über Schaltfläche |
Positionierung
Horizontale Verschiebung |
Abstand in Pixel der Skala bzw. des Balkens zum horizontalen Elementrahmen |
Vertikale Verschiebung |
Abstand in Pixel der Skala bzw. des Balkens zum vertikalen Elementrahmen |
Horizontale Skalierung |
Faktor, um den die Skala bzw. der Balken in horizontaler Richtung vergrößert (negativer Wert) oder verkleinert (positiver Wert) wird |
Vertikale Skalierung |
Faktor, um den die Skala bzw. der Balken in vertikaler Richtung vergrößert (negativer Wert) oder verkleinert (positiver Wert) wird |
Farben
Eine Farbe wird mittels Hexadezimalzahl definiert, die sich aus Rot/ Grün/ Blau (RGB) Anteilen zusammensetzt. Für jede dieser drei Farben sind 256 (0-255) Werte verfügbar, die hier statisch eingetragen werden können. Die Farbe kann aus einer Auswahlliste oder dem Farbauswahldialog, der über die Schaltfläche geöffnet werden kann, gewählt werden. Zusätzlich kann für jede Farbe der Grad der Transparenz (0: voll transparent, 255: voll deckend) eingestellt werden.
Farbe des Graphen |
Farbe für den Balken |
Balkenhintergrund |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Hintergrundfarbe der Balkenanzeige in schwarz geändert. Ansonsten ist sie weiß. |
Rahmenfarbe |
Farbe des Rahmens, der die Balkenanzeige umgibt, sofern das Kontrollkästchen Elementrahmen aktiviert ist |
Farbbereiche verwenden |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Farbbereiche, so wie sie unter Farbbereiche definiert sind, angezeigt. |
Gesamte Farbe umschalten |
Wenn diese Option aktiviert ist, ändert der gesamte Balken seine Farbe, wenn der Variablenwert den Anfangs-/ Endwert der Skala unter- oder überschreitet. |
Farbverlauf für Balken verwenden |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Balken mit Farbverlauf angezeigt. |
Farbbereichsmarkierung |
Hier kann ausgewählt werden, in welche Richtung die Farbbereiche zeigen. Es stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:
|
Farbbereiche
|
Mit einem Klick auf die Schaltfläche [<n>]: Die Nummer indiziert den Bereich. Mit einem Klick auf "Löschen" wird der zugehörige Farbbereich mit seinen Einstellungen gelöscht. |
Bereich [<n>]
Bereichsanfang |
Anfang des Farbbereichs. Er muss innerhalb der definierten Skala liegen. |
Bereichsende |
Ende des Farbbereichs. Er muss innerhalb der definierten Skala liegen. |
Farbe |
Farbe des Balkenbereichs |
![]() | Farbverlauf und Transparenz werden unter Windows CE nicht unterstützt. |
Zugriffsrechte
Bei dieser Einstellung handelt es sich um die Zugriffsrechte, die für das einzelne Element gelten. Mit einem Mausklick kann der Zugriffsrechtedialog geöffnet werden. Die Einstellung ist nur dann möglich, wenn eine Benutzerverwaltung zum SPS-Projekt hinzugefügt worden ist. Es existieren folgende Statusmeldungen:
Nicht gesetzt. Alle Rechte. | Die Standardmeldung ist gesetzt, wenn das Element für alle Gruppen bedienbar angezeigt wird. |
Rechte sind vergeben: Eingeschränkte Rechte. | Die Meldung ist gesetzt, wenn das Element für mindestens eine Gruppe mit eingeschränktem Verhalten angezeigt wird. |