Registerkarte Projekt

Registerkarte Projekt 1:

Projektname

Name des SPS-Projekts

Id

ID des SPS-Projekts

Projektpfad

Pfad zum Ablageort des SPS-Projekts

Projekttyp

Projekttyp

Port

AMS-Portnummer des Laufzeitsystems

Project-GUID

GUID des SPS-Projets

Verschlüsselung

Verschlüsselung des Bootprojekts

  • No boot project encryption (default)
  • Encrypt boot project

Autostart Boot Projekt

Registerkarte Projekt 2: Nach dem Start der TwinCAT-Laufzeitumgebung, wird das SPS-Bootprojekt automatisch geladen und gestartet.

Die Einstellung wird direkt auf das gerade ausgewählte Zielsystem übertragen. Die Einstellung wird nicht im TwinCAT-Projekt gespeichert.

Die Option entspricht dem Befehl Autostart Boot Project im Kontextmenü des SPS-Projektknotens im Projektmappen-Explorer.

Symbol. Mapping

Registerkarte Projekt 3: Symbolisches Mapping ist aktiviert.

Force Multi Instanz

Nur für Stand-alone SPS-Projekte verfügbar:

Registerkarte Projekt 4: Möglichkeit zum Einloggen von mehrfachen Instanzen des SPS-Projekts aktiviert.

Kommentar

Kommentarfeld

Compilerdefinitionen (Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4024)

Manuell

Hier können eigene Compilerdefinitionen auf System Manager-Ebene festgelegt werden, die an das SPS-Projekt weitergegeben werden. Die Definitionen sind in den SPS-Projekteigenschaften unter der Kategorie Übersetzen als System-Compilerdefinitionen eingetragen.

Implizit

Registerkarte Projekt 5: Die Namen der ausgewählten Projektvariante, sowie aller Gruppen, zu denen die Projektvariante gehört, werden automatisch als Compilerdefinition gesetzt und an das SPS-Projekt weitergegeben. Die Definitionen sind in den SPS-Projekteigenschaften unter der Kategorie Übersetzen als System-Compilerdefinitionen eingetragen.

Hinweis: Um diese Checkbox zu aktivieren, müssen die Defines für das Variantenmanagement freigegeben werden.

Siehe auch: