Dialog Optionen - Intelligentes Codieren

Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Einstellungen, die die Eingabe von Code erleichtern.

Aufruf: TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Intelligentes Kodieren

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 1:

Unbekannte Variablen automatisch deklarieren (AutoDeclare)

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 2:: Der Dialog Variable deklarieren öffnet sich, sobald Sie einen noch nicht deklarierten Bezeichner in einem Programmiersprachen-Editor eingegeben und die Eingabezeile verlassen haben.

Damit die AutoDeclare-Funktion auch im ST-Editor zur Verfügung steht, muss ab Build 4026 zusätzlich die Option Für den ST-Editor aktivieren aktiviert sein.

Für den ST-Editor aktivieren

Voraussetzung: Die Option Unbekannte Variablen automatisch deklarieren (AutoDeclare) ist aktiviert.

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 3:: Die AutoDeclare-Funktion steht auch im ST-Editor zur Verfügung.

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 4:: Im ST-Editor steht die AutoDeclare-Funktion nicht zur Verfügung.

(Verfügbar ab Build 4026)

Alle Variablen einer Instanz in der Eingabehilfe anzeigen

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 5:: Die Funktion Komponenten auflisten bietet auch die lokalen Variablen einer Funktionsbausteininstanz zur Auswahl an.

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 6:: Die Funktion Komponenten auflisten bietet nur die Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen einer FB-Instanz zur Auswahl an.

Komponenten auflisten, nachdem ein Punkt (.) eingegeben wurde

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 7:: Aktiviert die Funktion Komponenten auflisten.

Das bedeutet: Wenn Sie an einer Stelle, an der TwinCAT einen Bezeichner erwartet, einen Punkt eingeben, erscheint eine Auswahlliste mit Eingabemöglichkeiten.

Komponenten sofort nach Eingabe eines Zeichens auflisten

Voraussetzung: Option Komponenten auflisten, nachdem ein Punkt (.) eingegeben wurde ist aktiviert.

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 8:: Nach Eingabe einer beliebigen Zeichenfolge erscheint eine Auswahlliste der verfügbaren Bezeichner und Operatoren

Mit Namensraum einfügen

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 9:: Vor dem Kennzeichner fügt TwinCAT automatisch den Namensraum mit ein.

Schlüsselworte automatisch in Großschreibung umwandeln (Autoformat)

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 10:: TwinCAT schreibt automatisch alle Schlüsselwörter in Großbuchstaben.

Querverweise automatisch bei Selektionsänderung aktualisieren

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 11:: Die Querverweisliste zeigt automatisch die Referenzen der Variablen/POUs/DUTs an, die Sie gerade selektieren oder in der der Cursor steht.

Fehler im Editor unterstreichen

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 12:: Fehlerhafter oder unbekannter Programmcode wird unterstrichen.

(Verfügbar ab Build 4026)

Symbole hervorheben

Dialog Optionen - Intelligentes Codieren 13:: Alle Verwendungsstellen eines Symbols, auf dem der Cursor steht, werden innerhalb des Editors farblich markiert. So können Sie Querverweise innerhalb des Editors schnell erkennen.

(Verfügbar ab Build 4026)

Siehe auch: