AS-Editor
Der AS-Editor ist ein grafischer Editor. Eine neu hinzugefügte AS-POU enthält einen Init-Schritt und eine nachfolgende Transition.
Sie können im AS-Editor die einzelnen Elemente über Befehle des Menüs AS, des Kontextmenüs oder aus der Ansicht Werkzeugkasten in ein Diagramm einfügen.
Beim Einfügen über einen Menübefehl stehen die an der aktuell selektierten Position einfügbaren Elemente zur Auswahl.
Vor dem Einfügen von Verzweigungen parallel zu mehreren Aktionen und Transitionen, müssen Sie diese Aktionen und Transitionen durch Mehrfachauswahl selektieren.
Sie können AS-Elemente auch per Drag-and-drop aus der Ansicht Werkzeugkasten in das Diagramm ziehen. Sobald Sie ein Element in den Editor ziehen, markiert TwinCAT alle möglichen Einfügepositionen mit grauen Rechtecken. Wenn Sie die Maus über eine mögliche Einfügeposition bewegen, dann ändert sich die Farbe des Rechtecks auf grün. Wenn Sie die Maustaste nun loslassen, wird das Element an dieser Stelle eingefügt.
Wenn Sie eine Verzweigung per Drag-and-drop einfügen, müssen Sie den Beginn und das Ende der Verzweigung mit der Maus kennzeichnen. Den Beginn der Verzweigung markieren Sie durch Loslassen der Maus auf einer Einfügeposition. Dabei ändert sich die Farbe des Rechtecks auf rot. Durch Anklicken einer zweiten Einfügeposition legen Sie das Ende der Verzweigung fest. Danach fügt TwinCAT eine Verzweigung um die Objekte zwischen Beginn-Markierung und Ende-Markierung herum ein.
Für das Kopieren von Schritt- und Transitionselementen, die Aktionsobjekte oder Transitionsobjekte aufrufen, können zwei unterschiedliche Duplizierungsmodi eingestellt werden. Entweder werden die Referenzen mit kopiert, oder die referenzierten Objekte werden „eingebettet“ und beim Kopieren dupliziert.
Das Verhalten und Aussehen des Editors definieren Sie in den TwinCAT-Optionen in der Kategorie TwinCAT > SPS Programmierumgebung > AS-Editor.
Siehe auch: