Dialog Optionen - AS-Editor
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Einstellungen für den AS-Editor.
Aufruf: TwinCAT > SPS Programmierumgebung > AS-Editor
Registerkarte Anordnung

Elemente
Definiert die Größen der AS-Elemente Schritt, Aktion, Qualifizierer und Eigenschaft. Angabe der Werte in Rastereinheiten angegeben. 1 Rastereinheit = Fontgröße, die Sie aktuell in den Texteditor-Optionen gesetzt haben (Textbereich / Schriftart). Die Einstellungen werden immer sofort in allen gerade geöffneten AS-Editorfenstern wirksam. | |
Schritthöhe | Mögliche Werte: 1-100 |
Schrittbreite | Mögliche Werte: 2-100 |
Aktionsbreite | Mögliche Werte: 2-100 |
Qualifiziererbreite | Mögliche Werte: 2-100 |
Eigenschaftenbreite | Mögliche Werte: 2-100 |
Zeichensatz
Der Beispieltext zeigt die aktuell eingestellte Schriftart. Klicken Sie darauf um die Schriftart zu verändern. |
Schrittaktionen
|
Standardeinfügemethode |
|
Registerkarte Ansicht

Sichtbarkeit von Eigenschaften
Auflistung der Elementeigenschaften der Kategorien Allgemein und Spezifisch und Definition der Anzeigeoptionen. | |
Eigenschaft | Definiert die Elementeigenschaften, die neben dem Element im AS-Diagramm stehen. |
Wert |
|
Mit Namen |
|
Online
Schrittzeit anzeigen |
|
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Ablaufsprache (AS)
- Dokumentation PLC: Programmiersprachen und ihre Editoren
: Anzeige des Eigenschaftenwerts.