Quellcode in IEC erstellen

Quellcode

Mit „Quellcode“ bezeichnen wir den Implementierungscode, den Sie mithilfe der entsprechenden Programmiersprachen-Editoren in den Programmierbausteinen einfügen.

Programmiersprache

Beim Anlegen eines Programmierbausteins entscheiden Sie, in welcher Implementierungssprache Sie programmieren wollen. Neben den IEC-Sprachen steht auch CFC zur Verfügung.

Programmiersprachen-Editoren

Ein Programmierbaustein wird zur Bearbeitung im entsprechenden Programmiersprachen-Editor geöffnet, wenn Sie einen Doppelklick auf das Objekt im SPS-Projektbaum ausführen. Der Baustein erscheint also entweder im textuellen ST-Editor oder in einem der grafischen Editoren für FUP/KOP/AWL, AS oder CFC. Jeder Editor besteht aus zwei Fenstern: Im oberen Fenster nehmen Sie die Deklarationen vor, je nach Einstellung in textueller oder tabellarischer Form. Im unteren Fenster fügen Sie den Implementierungscode ein. Die Darstellung und das Verhalten jedes Editors können Sie projektweit in der zugehörigen Registerkarte der TwinCAT-Optionen konfigurieren.

Beachten Sie die Möglichkeit, einen Programmierbaustein auch während des Onlinebetriebs der Anwendung im Offlinezustand des Editors zu öffnen. (Befehl Objekt (offline) bearbeiten)

Siehe auch: