Installation
![]() | Ab TwinCAT 3.1 Build 4026 ist es notwendig, TwinCAT Multiuser zu installieren. Alle früheren Versionen von TwinCAT 3 enthalten TwinCAT Multiuser in der Standardinstallation. |
Die Installation des TwinCAT Multiuser erfolgt über den TwinCAT Package Manager. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Installation.
Sie können die Installation entweder über das User Interface (UI) oder das Command Line Interface (CLI) durchführen.
Über das UI können Sie sich alle verfügbaren Workloads anzeigen lassen und diese bei Bedarf installieren. Folgen Sie hierzu den entsprechenden Anweisungen in der Oberfläche.
Über das folgende Kommando können Sie sich in der CLI die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:
tcpkg list -t workloadErklärungen zur Installation per CLI finden sie im Kapitel Arbeiten mit der Kommandozeile.
Bei der Installation des TwinCAT Multiusers wird im Folgenden zwischen PCs mit TwinCAT Engineering und reinen TwinCAT-Runtime-Systemen unterschieden.
Auf einem PC mit Engineering oder mit Engineering und Runtime
Wenn auf Ihrem System TwinCAT Engineering und TwinCAT Runtime oder nur TwinCAT Engineering installiert sind, installieren Sie sowohl den Multiuser Editor als auch den Multiuser Server.
Wählen Sie dafür in der TwinCAT Package Manager UI die folgenden beiden Workloads aus:
- TwinCAT Multiuser - Engineering
- TwinCAT Multiuser – Runtime

Oder installieren Sie mit den folgenden Kommandos die Workloads per CLI:
tcpkg install TwinCAT.Multiuser.XAEtcpkg install TwinCAT.Multiuser.XARDer Multiuser Editor und der Multiuser Server werden installiert.
Auf einem Laufzeit-PC
Der Multiuser Server kann auf einem reinen Laufzeit-PC ohne Visual Studio genutzt werden. Das Empfangen der Daten und das Ausfüllen des GIT-Repositories übernimmt in dem Fall eine vereinfachte Implementierung der GIT-Kommandos im Server, welche die minimalen Anforderungen für den Austausch mit dem Engineering System abbildet.
Kunden, die die vollumfängliche GIT-Funktionalität in Kombination mit dem Multiuser Server verwenden möchten, wird empfohlen, zuvor GIT zu installieren und anschließend den XAR-Workload für die Multiuser-Server-Komponente.
GIT-Installation:
- 1. Öffnen Sie auf der offiziellen GIT-Website die Download-Seite: https://git-scm.com/download/win
- 2. Wählen Sie hier entsprechend Ihrer Systemarchitektur entweder die 32-Bit- oder 64-Bit-Variante zum Herunterladen aus.
- 3. Führen Sie die Installation durch.
![]() | Ändern Sie nach Möglichkeit nicht den Installationspfad, da der Multiuser Server GIT in einem definierten Pfad erwartet. Sollte die Änderung dennoch nötig sein, muss der entsprechende Pfad in der Datei gitpath.config des Servers unter |
Multiuser-Installation:
Wählen Sie in der TwinCAT Package Manager UI den folgenden Workload aus:
- TwinCAT Multiuser - Runtime
Oder installieren Sie mit dem folgenden Kommando den Workload per CLI:
tcpkg install TwinCAT.Multiuser.XARDer Multiuser Server wird installiert.