Operate-Registerkarte

Die Menge der Elemente auf der Operate-Registerkarte hängt vom MTP-Typ des Symbols ab, das an die Data Symbol-Eigenschaft gebunden ist.

Die Operate-Registerkarte des fertigen Faceplates enthält sich wiederholende Gruppen von Elementen für verschiedene MTP-Typen. Unter den Schaltflächen befindet sich ein Indikator, der den entsprechenden Akt- oder Fbk-Status anzeigt (grau = 0, blau = 1). In der folgenden Tabelle werden die Elemente beschrieben.

#

Gruppe von Elementen (Beispiel)

Beschreibung

1

Operate-Registerkarte 1:

State-Gruppe (gemäß der MTP-Spezifikation Teil 3). Siehe State-Modi.

Der aktuelle Status der DataAssembly ist OFFLINE. Die Operator-Schaltfläche wird als freigegeben angezeigt, andere Tasten sind deaktiviert. Der Grund dafür ist, dass nach der MTP-Spezifikation Teil 3 folgende Transitionen möglich sind:

Offline → Operator

Operator → Offline

Operator → Automatik

Automatik → Operator

2

Operate-Registerkarte 2:

Source-Gruppe (gemäß MTP-Spezifikation Teil 3). Siehe Source-Modi.

Die aktuelle Quelle der DataAssembly ist MANUAL. Die Internal-Schaltfläche ist freigegeben. Die Manual-Schaltfläche ist deaktiviert, da die aktuelle Quelle MANUAL ist.

3

Operate-Registerkarte 3:

Öffnet/schließt die Switching-Gruppe (kann ein-/ausgeschaltet werden, etc.).

Der aktuelle Status ist GESCHLOSSEN. Die Open-Schaltfläche ist freigegeben. Die Close-Schaltfläche ist deaktiviert, da das Ventil bereits geschlossen ist.

Ob die Gruppe aktiv ist oder nicht, hängt vom aktuellen Status der State-Gruppe (#1 in dieser Tabelle) ab:

Wenn die State-Gruppe nicht vorhanden ist: immer aktiv.

Wenn die State-Gruppe vorhanden ist: nur aktiv, wenn der Status OPERATOR ist.

4

Operate-Registerkarte 4:

Rückwärts/Stop/Vorwärts Switching-Gruppe.

Der aktuelle Status ist FORWARD. Die Forward-Schaltfläche ist deaktiviert, die Stop- und Reverse-Schaltflächen sind freigegeben.

Je nach FwdEn/RevEn können die entsprechenden Schaltflächen ausgeblendet werden.

Die Gruppe ist nur aktiv, wenn der aktuelle Status der State-Gruppe (#1 in dieser Tabelle) OPERATOR ist.

5

Operate-Registerkarte 5:

Pos1/Pos2/Pos3 Switching-Gruppe für TriPos-Ventile.

Die grafischen Elemente oben zeigen die Teile an, die für jede Position aktiv sein sollen.

Der aktuelle Status ist POSITION 1. Die Pos1-Schaltfläche ist deaktiviert, die Pos2- und Pos3-Schaltflächen sind freigegeben.

Die Gruppe ist nur aktiv, wenn der aktuelle Status der State-Gruppe (#1 in dieser Tabelle) OPERATOR ist.

6

Operate-Registerkarte 6:

Die Value-Gruppe besteht aus einem Control, mit dem ein Wert manuell eingestellt werden kann, und einem Control, das eine Rückmeldung über den aktuellen Istwert gibt. Der Name, der Maßstab und die technischen Einheiten des Wertes können unterschiedlich sein.

Ob die Gruppe den Wert setzen darf oder nicht, hängt vom aktuellen Status der Source-Gruppe (#2 in dieser Tabelle) ab:

Wenn die Source-Gruppe nicht vorhanden ist: immer erlaubt.

Wenn die Source-Gruppe vorhanden ist: nur aktiv, wenn der Status MANUAL ist.

Wenn der Status der Source-Gruppe INTERNAL ist, zeigt die Einstellwertkontrolle nur den Wert an, der intern vorgegeben ist.

7

Operate-Registerkarte 7:

Die PID Controller-Gruppe besteht aus folgenden Elementen:

  • Process Value ist der aktuelle Messwert eines bestimmten Teils eines Prozesses. Er ist immer schreibgeschützt.
  • Setpoint stellt den gewünschten Wert für den Process Value ein.

Das Verhalten des Setpoints in Abhängigkeit von den Zuständen der State und Source-Gruppen ist in einer Tabelle beschrieben.

  • Manipulated Value ist ein Ausgang des PID-Reglers, der den Process Value direkt beeinflusst.

Das Verhalten des Manipulated Value in Abhängigkeit von den Zuständen der State und Source-Gruppen ist in einer Tabelle beschrieben.

  • P, Ti und Td sind proportionale, integrale bzw. abgeleitete Terme.
  • Die Save-Schaltfläche speichert P, Ti und Td im SPS-Programm (nicht im persistenten Speicher) und im Speicher des Webclients, der beim Neuladen der Seite zurückgesetzt wird. Die Reset-Schaltfläche gibt die vorherigen Werte für P, Ti und Td wieder, die im Speicher des Webclients gespeichert sind.

In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der Elemente der PID Controller-Gruppe beschrieben

  • Status der State-Gruppe,

#1 in der Tabelle

  • Status der Source-Gruppe,

#2 in der Tabelle

Setpoint Verhalten

Manipulated Value Verhalten

OFFLINE

INTERNAL

Nur lesen

Veränderbar, ohne wirksam zu werden

OFFLINE

MANUAL

Veränderbar, ohne wirksam zu werden

Veränderbar, ohne wirksam zu werden

OPERATOR

INTERNAL

Nur lesen

Veränderbar, wirksam auf Manipulated Value

OPERATOR

MANUAL

Veränderbar, ohne wirksam zu werden

Veränderbar, wirksam auf Manipulated Value

AUTOMATIC

INTERNAL

Nur lesen, wirksam auf Manipulated Value

Nur lesen, berechnet auf Basis des Setpoints

AUTOMATIC

MANUAL

Veränderbar, wirksam auf Manipulated Value

Nur lesen, berechnet auf Basis des Setpoints

Wiederverwendung der Operate-Registerkarte mit der Registerkarten-Eigenschaft

Fertige Operate-Faceplates können in der Registerkarten-Eigenschaft ohne Änderungen wiederverwendet werden, wenn sie mit einer FB-Instanz arbeiten, die den gleichen Satz von Variablen (gleiche Namen und gleiche Typen) besitzt wie die für den DataSymbol-Parameter des Faceplates definierte. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Einstellungen des AnaDrv MTP Typ DataSymbol-Parameters für AnaDrvFaceplate_Operate.usercontrol:

Operate-Registerkarte 8: