FB_RequestEventDetails

FB_RequestEventDetails 1:

Mit diesem Funktionsbaustein können die Details eines Ereignisses in Form von FB_TcDetail abgefragt werden.

FB_RequestEventDetails 2: Methoden

Name

Beschreibung

Clear

Diese Methode löscht das zuletzt abgefragte Ergebnis.

Get

Sobald bBusy FALSE ist und wenn kein Fehler aufgetreten ist (bError = FALSE), kann mittels dieser Methode ein Ergebnis aus der abgefragten Liste abgeholt werden.

Request

Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage.

RequestRemote

Der Aufruf dieser Methode triggert die asynchrone Anfrage auf einem entfernten Zielsystem.

FB_RequestEventDetails 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

bBusy

BOOL

GET

TRUE, solange die Abarbeitung noch nicht abgeschlossen ist.

bError

BOOL

GET

TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

hrErrorCode

HRESULT

GET

Gibt die Fehlerinformation aus, wenn bError TRUE ist.

nCount

UDINT

GET

Anzahl der gefundenen Ursachen/behobenen Elemente

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4026.0

PC oder CX (x64, x86, ARM)

Tc3_EventLogger (>=3.3.7.0)